triflex R descripción del producto

Las seis versiones de la triflex R e-chain

Cadena TRE

TRE fácil de llenar

Cadena TRC

TRC cerrado con protección contra virutas

Cadena TRCF

TRCF cerrado con mecanismo de cierre a presión

Cadena TRL

TRL económico y ligero

Cadena TRLF

TRLF ligero y con mecanismo de cierre a presión

TRX e-chain

TRX telescópico y resistente a la torsión en una e-chain

Foto del producto TRHD

TRHD heavy duty - fuerte y robusto

TRE y TRC en ESD

triflex R con disipación electrostática (ESD)

Accesorios para cadenas portacables triflex R

Terminales de montaje triflex R

Soportes de montaje para cadenas triflex R

triflex R fijaciones al eje 6

Conexiones para el sexto eje del robot

triflex R terminal pasante eje 6

Terminal pasante

Protección para triflex R

Protección para cadenas portacables triflex R: simplemente seguras

Bridas triflex R

Cerraduras TRE: pequeñas pero indispensables

Sistemas de retracción para cadenas portacables triflex R

Placa del módulo RS

Enlace al vídeo del conjunto RS

Módulo RS: el sistema versátil

Imagen del producto RSP

Enlace al video del módulo RSP

Módulo RSP: el sistema más potente

Módulo RSE con desviación

Enlace al video del módulo RSE con desviación

Módulo RSE: compacto para robots pequeños

Más información sobre RSE linear

Enlace al video del módulo lineal de RSE

Módulo RSE: lineal y de ahorro de espacio

Módulos RSEL y RSSL

Enlace al vídeo del módulo RSEL/RSSL

RSEL & Módulo RSSL: lineal, ahorra espacio y costes

Plano del producto del kit de instalación universal

Enlace al video del kit de instalación universal

Kit de instalación universal - tubo acodado para el módulo de fibra

Juegos de cadenas y accesorios para sistemas de retracción triflex R

Módulo de fibra imagen de producto

Módulo de fibras resorte - la "simple caña de pescar"

Conjunto RS imagen de producto

Conjunto de e-chain para el módulo RS

Conjunto RSP imagen de producto

Conjunto de e-chain para módulo RSP

Conjunto RSE imagen de producto

Conjunto e-chain RSE con modulo de deflexión

Placas adaptadoras para sistemas de retracción

Soportes adaptadores: conexión adecuada sin taladrar

Unidad de ajuste para los sistemas de retracción RS y RSP

Unidad de ajuste universal: siempre se adapta

Suministro de energía para el eje 1 del robot

twisterchain imagen de producto

twisterchain - hasta 360° de rotación

Imagen de SRM

SRM: ángulo de rotación de hasta 380°.

Soporte giratorio imagen de producto

Soporte giratorio: rotaciones de hasta 270°.

Suministro de energía en el cobot

Imagen de fijaciones para cobots

Abrazaderas de plástico - sujetas con tira autoadherente

Abrazaderas metálicas para cobot UR imagen de producto

Fijaciones para Cobot - metálicas para robots universales

Abrazadera HRC imagen de producto

Abrazaderas HRC: una solución segura y completa

Abrazadera para cobot Fanuc CRX imagen de producto

Abrazaderas de plástico - para Fanuc CRX

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos