Wiki de rodamientos de bolas: información técnica sobre los rodamientos de bolas

Nuestra wiki de rodamientos de bolas de un vistazo:

¿Qué es un rodamiento de bolas?


¿Cuándo debo cambiar el rodamiento de bolas?

  • la holgura del rodamiento haya alcanzado un nivel inaceptable.
  • La jaula está desgastada y corre peligro de caerse. La
  • rotura de los anillos del rodamiento debido a fuerzas de impacto excesivas. Las
  • bandas de rodadura de los anillos del rodamiento están dañadas. El
  • rodamiento de bolas está atascado debido a suciedad.
  • Las bolas de vidrio están rotas.
  • Aparecen emisiones de ruido sin
  • precedentes. El rodamiento no tiene holgura debido a la acumulación de suciedad.
Rodamiento de bolas roto con piezas metálicas de la jaula sobre una superficie.

¿Cómo se montan los rodamientos de bolas?

  • Alta resistencia al desgaste debido a la forma sometida a alta presión
  • Distribución homogénea del material
  • Producción rentable que se traduce en precios económicos
  • Simplificación de la instalación de los rodamientos de bolas

Recomendación de instalación para cojinetes de bolas xiros en seis pasos de montaje.

Medición del rodamiento de bolas con galga: izquierda incorrecta, derecha correcta.

Medición de rodamientos de bolas: tolerancias y recomendación de medición


¿Qué juntas de rodamientos de bolas hay disponibles? ¿Rodamiento de bolas abierto o cerrado?

Los rodamientos metálicos deben estar protegidos

  • Z = disco de cubierta de chapa por un lado con junta de separación
  • ZZ/2Z = como arriba, por ambos lados
  • RS = junta de goma rectificada por un lado
  • LB = como arriba
  • 2RS = como arriba, por ambos lados
  • LLU = como arriba, junta de goma sin contacto, desde ambos lados
  • EE = como arriba, con contacto desde ambos lados, rectificado
  • RZ = junta de caucho sin contacto, unilateral
  • LB = como arriba
  • 2RZ = como arriba, desde ambos lados
  • LLB = como arriba

Rodamientos de bolas de plástico o cerámica: ¿abiertos o cerrados?

Tres vistas en sección de un montaje de cojinete con cover plate en las variantes 1 a 3.
  1. Tipo abierto
  2. Disco de recubrimiento de una cara
  3. Junta laberíntica de doble cara

¿Cómo entran las bolas en el rodamiento? Los

Cómo se introducen las bolas en el rodamiento igus®:

Método walk-in: los componentes del rodamiento se insertan y montan a mano en un rodamiento radial.
Rodamiento de bolas snap-in insertado en un casquillo en cuatro pasos.

Whitepaper gratuito

Whitepaper con ilustración de rodamiento de bolas y páginas interiores abiertas.

Características de los rodamientos de bolas en plástico de alto rendimiento

Portada y vista de dos páginas de un whitepaper sobre rodamientos de bolas y piezas especiales de igus.

Sistema e integración funcional para rodamientos de bolas de polímero

Portada y doble página de un whitepaper con consejos de transporte y diagramas.

7 consejos para elegir los rodillos transportadores adecuados

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos