Cambiar idioma :

La E4.1L es una cadena portacables muy dinámica, ligera y económica para casi todas las aplicaciones. Gracias a su gran estabilidad y rigidez, puede utilizarse con cargas elevadas sin problemas. Su diseño modular también ofrece una amplia selección de componentes accesorios. De este modo, la cadena portacables puede ampliarse según las necesidades y adaptarse a cada aplicación.
Sectores y aplicaciones típicas: Ingeniería mecánica general, robótica y manipulación, plantas de tratamiento de aguas residuales, tecnología de transporte, etc.

Apertura y cierre sin herramientas

Reducción de costes, tiempo y peso

Una serie para prácticamente cualquier aplicación

Grandes alturas interiores combinadas con un peso reducido

Cadenas resistentes a las virutas
Muchas series también están disponibles como tubo o medio tubo.
Aquí podrá acceder a nuestra amplia selección de tubos portacables resistentes a las virutas con apertura.

Resistente, compacta y resistente a las vibraciones
La cadena portacables híbrida YE está fabricada con la mejor combinación de plástico ligero y acero resistente, siendo capaz de soportar fácilmente grandes recorridos autosoportados. Se ha desarrollado para satisfacer los requisitos de la maquinaria de construcción y los equipos de elevación.

Programa de reciclaje Chainge para cadenas portacables
Contribuya a reducir los residuos plásticos y mejorar el reciclaje en el sector industrial.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h