Su fabricante de cadenas portacables listas para instalar readychain®

Todo de un mismo proveedor: A medida. Listo para instalar. Testado. Con ahorro de hasta un 95% en montaje.

Servicio readychain
Caja de muestras
 Kit modular de conectores

readychain® en uso

Actualidad sobre readychain®

Novedades en productos confeccionados
Todo desde un mismo proveedor
Plantilla de medición para conectores rectangulares
Montaje de sistemas de cadenas portacables listos para conectar
Conector modular Module Connect
Sistemas de cadena portacables enchufables

¿Por qué elegir una cadena portacables confeccionada?

  • Ahorro de hasta un 95% en tiempo de montaje
  • Reducción de los costes de fabricación
  • Minimización de los costes logísticos: sin necesidad de espacio de almacenamiento
  • Optimización del proceso de compra: un sistema, una referencia
  • Reducción del tiempo de montaje, menores tiempos de inactividad
  • Montaje in situ con un servicio internacional en 31 ubicaciones
  • Posibilidad de productos a medida

Tipos de readychain®

Todas las ventajas de un vistazo:

readychain Basic

■■□□□

■■■□□

■■■□□

readychain® standard

■■■□□

■■■■□

■■■■■

readychain Standard plus

■■■■□

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■□

■■■■■

Sistemas completos listos para conectar

Más información

Vista aérea de la sede de igus en Colonia

Fábrica readychain®

  • Producción semanal de 1.600 sistemas de cadenas portacables
  • Superficie de 4.175 m² para la confección
  • Un total de 4.150 empleados a nivel mundial, de los cuales 359 trabajan en el sector del cableado
  • Con 35 filiales en todo el mundo, incluidas 14 fábricas readychain®
Ver la fábrica de igus® en Colonia
Laboratorio de pruebas para cadenas portacables

El mayor laboratorio de pruebas del mundo

Ir al laboratorio de pruebas de igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos