Guiado seguro de la energía y cojinetes sin mantenimiento para escenografía e iluminación

Áreas de uso

Maquinaria para escenarios

Teatro con productos igus®

Iluminación

Foco con productos igus
Enrollador de micrófono

Enrollador de micrófono e-spool

  • Transmisión de audio ininterrumpida sin colector
  • Fácil sustitución de los cables
  • Instalación sencilla y compacta, sin necesidad de equipos de transporte adicionales
  • No es necesario realizar tareas manuales en altura
  • Disponible con un cable o en versión estéreo con dos cables para conectar dos micrófonos

Enrollador de cable sin colector

  • Guiado de todos los agentes en un mismo sistema: electricidad, datos, fibra óptica...
  • Posibilidad de ajustar el recorrido de la cadena para una mayor variedad de usos
  • Silenciosas y sin apenas vibraciones
  • Fácil adición o sustitución de cables
  • Cadenas confeccionadas con cables y conectores bajo pedido
  • Fabricación conforme a la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390

Sistemas en zig-zag

  • Silenciosas y sin apenas vibraciones
  • Los cables no están sometidos a esfuerzos de tracción
  • Fácil adición o sustitución de cables
  • Guiado de todos los agentes en un mismo sistema: electricidad, datos, fibra óptica...
  • Posibilidad de sistemas personalizados con distancias de desplazamiento vertical de hasta 40 metros

Sistema completo estándar

Sistema en zigzag económico

Opción económica sin cesta de guiado

Cables para teatro y tecnología escénica

  • Cables para espacios de montaje reducidos, desarrollados y probados para su uso en nuestras cadenas portacables
  • Fiabilidad a través de la durabilidad: probamos nuestros productos en nuestro laboratorio de pruebas interno para que pueda confiar en su tecnología
  • Cables de bus negros discretos CFSPECIAL.381 como CAT6, CAT7 y cable de 2 canales para aplicaciones de control DMV

Tecnología lineal para raíl deslizante para cámara

  • Sliders de accionamiento manual personalizables a partir de nuestro sistema lineal modular drylin W
  • Si se requiere automatización, control remoto y mayor precisión, ofrecemos ejes lineales con transmisión por correa dentada y el motor adecuado con controlador - como versión económica Advance o Professional de alta calidad
Componentes para raíles deslizantes para cámaras
PRTs 05 y 04 en negro

Coronas giratorias para movimientos de 360º

  • Elegante y discreto: Black Edition de aluminio, revestido de negro, con elementos deslizantes universales negros de iglidur JB:
    Corona giratoria PRT-04 en negro
  • Versión ultraligera económica: completamente de plástico, fabricado con al menos 97% regranulado:
Serie PRT-05, low cost fabricada totalmente en plástico
PRTs 05 y 04 en negro
Luz móvil con corona giratoria PRT

Cojinetes con soporte autoalineables

  • Lo más vendido: cojinete de brida con cuatro agujeros igubal KFSM con carcasa dividida:
  • Montaje rápido y fácil
  • La bola esférica está fabricada en iglidur J con bajos coeficientes de fricción en funcionamiento en seco y una tendencia extremadamente baja al stick-slip
Cojinete con brida de cuatro agujeros igubal KFSM
PRTs 05 y 04 en negro
Cabrestante

Cojinetes de dos componentes para cargas pesadas

  • Gran resistencia mecánica y poco desgaste
  • Económico gracias al proceso de inyección
  • Funcionamiento sin lubricación
Cojinete iglidur Q3E
iglidur Q3E
Plataforma escénica con cojinetes

Cojinetes de plástico de baja holgura

  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos similares.
  • Aprox. 40% menos holgura en comparación con iglidur G
  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
Cojinete iglidur G2
iglidur G2
Cojinetes en el mando giratorio del controlador midi

Utilizado con éxito por nuestros clientes

Vista desde detrás del escenario de la Royal Opera House

25 años de leal servicio a la Royal Opera House de Londres

Auditorio GES-2 en Moscú

Guiado de cables de una instalación multimedia del auditorio GES-2

Aplicaciones de clientes en tecnología escénica

Más clientes satisfechos


Productos probados en el laboratorio de pruebas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos