Productos Hygienic Design de igus frente a frutas y verduras: TH3 e-chain, igubal y drylin R en un collage.

Productos y materiales conformes con la FDA y la UE para la industria alimentaria

Cojinetes de fricción, cojinetes articulados, cadenas portacables y mucho más para la industria alimentaria.

Lo que encontrará en esta página:

Componentes igus higiénicos para aplicaciones alimentarias en un collage de productos.

Preguntas frecuentes (FAQ):

Productos con conformidad a la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011

Casquillo de deslizamiento iglidur azul sobre fondo blanco.

Cojinetes de fricción

Guía lineal igus con carro y placa de montaje.

Cojinetes

  • Tecnología lineal conforme a FDA y EU 10/2011
  • Funcionamiento totalmente exento de lubricación y mantenimiento
  • También disponible en acero inoxidable resistente a la corrosión
Rótula con junta azul y carcasa metálica.

Cojinetes de pedestal y cojinetes articulados

  • Tecnología de rodamientos lineales y cojinetes de fricción para el contacto con alimentos
  • Fácil de detectar
  • Hasta el 80% más económicos que el acero inoxidable
Rodamiento de bolas xiros A500 con jaula F500.

Rodamientos de bolas

  • Rodamientos de bolas sin lubricación para contacto con alimentos
  • Resistencia química y a altas temperaturas
  • por ejemplo, el rodamiento de bolas xirodur A500conforme a la FDA
Polea de desvío de plástico azul freigestada con abertura axial blanca.

Transportadores de rodillos

Cojinete liso iglidur azul para rodillos de filo de cuchilla, sin fondo.

Rodillos para extremos de bandas transportadoras

Cadena portacables igus con hygienic design en guiado en bucle azul.

Cadenas portacables

Tuercas de husillo conformes con la FDA de plástico.

Tuercas y husillos

  • Amplia gama de tuercas y husillos
  • También adecuados para las industrias alimentaria y farmacéutica
  • por ejemplo, la tuerca de husillo A180FLMconforme a la FDA

Material plástico para mecanizado, elementos deslizantes y filamentos

Productos de acero inoxidable

Módulo lineal de acero inoxidable SLW-ES-2080 con ejes guía y husillo roscado.

Sistemas lineales de acero inoxidable

  • Robusto, resistente a la corrosión y a los productos químicos
  • Con accionamiento por husillo: drylin SHT
  • Con accionamiento por husillo: drylin SLW
  • Con accionamiento por correa dentada: drylin ZWL
Guía lineal igus con carro y placa de montaje.

Guías lineales de acero inoxidable

  • Carro monobloque de acero inoxidable VA
  • Liners fabricados con el material iglidur A160 conforme a FDA/EU 10/2011
  • Para un alto rendimiento de funcionamiento
Rótula con rosca interior de metal.

Cojinetes de pedestal y cojinetes articulados de acero inoxidable

  • Tecnología de rodamientos lineales y cojinetes de fricción para el contacto con alimentos
  • Fácil de detectar
  • Hasta el 80% más económicos que el acero inoxidable
Versión de acero inoxidable de un anillo metálico redondo con orificios.

Rodamientos de bolas de acero inoxidable

  • Aptos para uso conforme a FDA y ESD
  • Especialmente para aplicaciones alimentarias y de envasado
Rodillo de acero inoxidable con orificio central.

Rodillo transportador de acero inoxidable

Husillo de rosca rápida de acero inoxidable con rosca laminada.

Husillos de acero inoxidable

  • Resistentes a la corrosión y a los agentes de limpieza agresivos
  • Amplia gama de husillos de paso rápido, trapezoidales y métricos

Nuestros materiales y su conformidad (FDA, (UE) 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act)

Tabla con la conformidad alimentaria de distintos cojinetes iglidur para FDA, EU 10/2011, A3, GB4806.1 y Food Sanitation Act.
Tabla con la conformidad alimentaria de distintos cojinetes iglidur para FDA, EU 10/2011, A3, GB4806.1 y Food Sanitation Act.

Alternativas alimentarias a los materiales iglidur®

Especificaciones de los cojinetes aptos para alimentos

Tecnología lineal en diseño higiénico

Guía lineal drylin-W de diseño higiénico con carros y husillos.

Sistema lineal de husillo de diseño higiénico

Guía lineal azul de la serie hygienic design 1030/1040 con dos varillas metálicas.

Carros de guiado lineal con diseño higiénico

Casos de éxito

Cojinetes lisos y cojinetes especiales en una instalación KHS higiénicamente cerrada.
La cadena portacables guía cables y tubos de forma limpia y segura en una máquina.
Rodamiento higiénico con corona de rodillos roja y carcasa de acero inoxidable.
Sistema igus MultiGuide-Base con ruedas estrelladas de sujeción para el transporte de botellas.
Cojinete liso iglidur en el borde de una cinta transportadora en funcionamiento continuo.
Cosechadora automática de champiñones con cadena portacables TH3 en tecnología de ejes.
Instalación cervecera con tanques de acero inoxidable y tuberías en la sala de producción.
Sistema de transporte con componentes igus para una instalación industrial.
Collage con 16 ejemplos de aplicaciones de soluciones de embalaje en la industria de alimentos y bebidas.

Blog de igus®: artículos sobre la industria alimentaria

Diseño higiénico: ¿Cuáles son las directrices para las instalaciones de producción?

Una cinta transportadora mueve piezas embaladas en una planta de materiales para contacto con alimentos.

¿Existen plásticos detectables para aplicaciones en movimiento?

Componentes igus para la industria alimentaria sobre bandejas de comida en producción.

¿Qué casquillos de fricción debo elegir para la limpieza a temperaturas especialmente elevadas?

Sistema transportador multivía de Krones con ruedas estrella y de acumulación para botellas.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos