Laboratorio de pruebas igus®: investigación en 4.000 m²

Laboratorio de pruebas igus®: investigación en 5.500 m²

Productos testados, certificados y con vida útil calculable

Larga vida útil garantizada y garantía igus®

¿Qué se prueba?

  • Un área exterior de 2.000 m² está dedicada a los cables chainflex® y las cadenas portacables con recorridos de gran longitud
  • Una zona de 1.500 m² está reservada a las pruebas de cables chainflex® en el interior de cadenas portacables
  • Un espacio de 300 m² pertenece a las pruebas para cojinetes iglidur®, cojinetes lineales drylin® y componentes de automatización industrial, estos últimos testados en condiciones reales, como parte de la garantía de calidad
  • Área de pruebas de 200 m² para la igus:bike® y componentes para bicicletas
  • NOVEDAD: zona de 1.500m² en la nueva nave de producción
Caso práctico de prueba

Ponemos a prueba su aplicación

Prueba externa de una cadena portacables de largo recorrido

¿Cuántas pruebas se realizan en el laboratorio de igus®?

  • Más de 15.000 pruebas, de las cuales alrededor de 4.000 para cadenas portacables y cables chainflex® y alrededor de 11.000 para tecnología dry-tech® (rotación, oscilación, traslación, altas temperaturas, inmersión, etc.).
  • 10.000 millones de ciclos para cadenas portacables
  • 3.500 cables testados
  • 1.000 pruebas personalizadas de clientes
  • Hasta 800 pruebas en paralelo

Los datos de las pruebas del laboratorio se introducen en nuestras herramientas online

¿Qué ocurre con los datos de las pruebas?


Laboratorio de pruebas de 360°

¿Le gustaría conocer nuestro laboratorio?


Tribología y tripolímeros

Tribología

La tribología, el corazón de nuestros plásticos para movimiento

El ingeniero Ralf Selzer en el área de pruebas de cojinetes

¿Qué son los tribopolímeros?