Collage de productos igus y el logotipo de Hannover Messe para el teaser Storyblok HMI 2026.

Novedades en rodamientos de bolas

Rodamiento de bolas xiros con jaula de bolas xirodur B180 y bolas de acero inoxidable.

Rodamiento radial de bolas híbrido

xiros Kugelrolle con Hohlkugel.

Bola de transferencia con bolas huecas

Rodillo transportador xirodur F182 para aplicaciones de transporte.

Rodillo transportador disipador, carbono

Rodillo transportador de acero inoxidable con cojinetes xirodur F182 para la técnica de transporte.

Rodillo transportador disipador, acero inoxidable

Novedades de las ferias de otoño de 2025

Rodamiento de bolas para salas blancas

Rodamiento axial de bolas blanco, vista en perspectiva.

Rodamiento axial con jaula

Tragrolle BBT-ES de cerámica.

Rodillo transportador con rodamiento cerámico

Novedades de las ferias de primavera de 2025

Rodamiento de bolas cerámico con jaula metálica y bolas visibles.

Rodamiento de bolas cerámico

Kugelrolle con bolas de apoyo en una carcasa circular.

Bola transportadora tipo Saturno

Rueda esférica de rodamiento para transporte, en carcasa cilíndrica negra.

Bola transportadora conductora

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos