Banner con «242 motion plastics news» y una selección de productos igus para otoño de 2026.

Lleva tu automatización y tus aplicaciones móviles a un nuevo nivel con 242 soluciones innovadoras

Menos paradas, mayor eficiencia y máxima flexibilidad con nuestros nuevos productos motion plastics, para aplicaciones que van desde robots y operaciones de alta resistencia hasta sistemas para salas blancas.


Nuestros destacados: 12 de 242 novedades

Área de pruebas para clientes de RBTX con varios robots humanoides y dos personas conversando.

Amplia zona de pruebas para humanoides: selección, pruebas e integración

e-tract DC guía cables de forma segura hacia un camión en la zona de carga.

Ahorro de espacio, seguro y sencillo: nueva gestión de cables de carga en techo

Eje de correa dentada drylin ZLX con carro y unidad de accionamiento.

Guía lineal con guiado protegido y menos reflejos de luz

Rodamiento híbrido con anillos de acero inoxidable, jaula PEEK y bolas cerámicas.

Cojinete híbrido con rendimiento máximo: anillo de acero inoxidable con bolas de cerámica

Extensión DS8x4 para husillos roscados con vista general de tamaños.

Ampliación de gama de productos: mayor variedad de roscas redondas con un diámetro de 8 mm

Rodamiento articulado de metal y plástico para cargas pesadas.

Cojinete articulado de alta carga y libre de lubricación para aplicaciones muy exigentes

Tornillo separador impreso en 3D para la industria del embalaje y de bebidas.

Resistente al desgaste, ligero y económico: tornillo separador impreso en 3D

Maletín de medición con insertos de espuma y componentes igus, mostrado abierto.

Solución de diagnóstico móvil: optimiza los movimientos del robot basándose en datos

Austauschlager drylin W con carro deslizante lineal y palanca para una guía lineal.

Guías lineales: posicionamiento seguro y suave con cargas elevadas

IRC v15 Software muestra un brazo robótico en la pantalla de un portátil.

Una plataforma para conectar todo: la nueva generación Robot Control

Rodamiento giratorio iglidur PRT-07 con orificio central y forma hexagonal.

Kits de recambio para elementos deslizantes de los platos giratorios PRT

Cable CFCLEANEVO con referencias a sala limpia, sin PTFE, 40 mm y garantía de protección, 20 millones de dobles ciclos.

Máxima fiabilidad con cables libres de PTFE para salas blancas


Automatización con componentes de igus en producción y logística.

Automatización con motion plastics: reducción de costes, prevención de paradas y aumento de la productividad

Novedades digitales

Configurador de bolas esféricas en un portátil con modelo 3D y lista de piezas.

Consigue tu bola esférica individual en solo unos pocos clics, con el configurador de bolas esféricas

Configurador de perfiles de aluminio RBTX con portátil, bastidor 3D y plano de perfil.

Solo tienes que cargar los datos y recibirás perfiles de aluminio personalizados

Presentación de novedades en su empresa o en nuestra feria virtual

Camión roadshow de igus y stand popup en una feria con presentaciones de productos y visitantes.

Roadshow y feria "in situ"

Stand de feria con exhibiciones y vitrinas de productos igus.

Feria virtual: igus motion plastics show