Cambiar idioma :

basic flizz® E2.26
Sistema completo basic flizz® E2.26, es la nueva versión renovada del basic flizz® 2500, ofrece un sistema de cadena portacables especialmente resistente y de funcionamiento silencioso. Se caracteriza por ser un sistema de carril de guiado modular, que permite reducir los tiempos de instalación hasta en un 20 %, así como por un nuevo brazo flotante con la sensórica EC.P integrada, que aporta una mayor fiabilidad y eficiencia operativa al conjunto.

Encapsulado modular CT200 para sistemas de cadenas portacables
El sistema de carril de guiado CT200 encapsula la cadena portacables siendo una solución rentable al ahorrar costes en material. Gracias al número reducido de variantes, el sistema mejora los procesos de montaje y mantenimiento, al tiempo que ofrece una amplia compatibilidad con varios carriles de guiado y cadenas portacables, lo que lo hace especialmente adecuado para aplicaciones industriales de gran demanda.

cable e-spool® (avance de producto)
El cable e-spool® permite el movimiento eléctrico y control remoto a distancia de uno o dos cables, proporcionando una solución altamente flexible, precisa y versátil para un amplio abanico de aplicaciones. Gracias a su diseño compacto y al enrollado lateral, el sistema destaca por una optimización excepcional del espacio, lo que facilita su integración incluso en entornos con limitaciones de espacio. Además, se pueden enrollar de forma fiable cables pequeños con distintos diámetro.

kit e-spool® theatre
El kit e-spool® theatre ofrece una solución modular y compacta para recorridos de hasta 15 metros, ideal para teatros y espacios para eventos con acceso limitado. Permite una instalación flexible in situ y mantiene el rendimiento, la calidad y la compatibilidad de la ya probada e-spool® theatre.

Cadena rotativa SRM estático
El módulo rotativo estático SRM destaca por su guiado seguro y definido de la cadena portacables en aplicaciones rotativas, su diseño modular compatible con distintos anchos de hasta 250 mm, y una integración sencilla y de bajo mantenimiento, incluso en espacios de instalación reducidos.

Carril de guiado de acero ST200
El ST200 ofrece una solución estandarizada, robusta y de fácil mantenimiento para largos recorridos, con juegos de montaje modulares y el uso de la nueva cadena portacables con ruedas integradas E4.1R

Módulo de rotación triflex® TRM
Con cinco cadenas portacables triflex® integradas, el nuevo TRM de igus® ofrece espacio suficiente para una amplia variedad de cables y otros tipos de media en aplicaciones de alta exigencia, como por ejemplo aerogeneradores o telescopios. Máxima rotación en un diseño compacto: con un diámetro exterior de solo 1.300 mm y una altura de instalación inferior a 1 metro, el sistema permite alcanzar de forma fiable ángulos de rotación de hasta 2.100°.

e-spool® theatre HD30
igus® amplía ahora su gama de productos existente, que hasta la fecha cubría recorridos de 10 y 15 metros, incorporando una nueva versión con una longitud de recorrido de 21 metros. Esto es posible gracias a la cadena twisterband® TBHD30, manteniendo además el sistema redundante de muelles, para asegurar una retracción fiable y segura.

e-spool® theatre HD42
Gracias al uso de la cadena twisterband TBHD42 de gran tamaño, se pueden guiar y proteger más cables y de mayor diámetro en recorridos de 10 y 15 metros. Esta mayor capacidad del sistema permite resolver aplicaciones más complejas y de mayor recorrido.

Estudio de diseño: e-spool® theater HD42e
El nuevo estándar para recorridos de hasta 40 metros, desarrollado conforme a la norma DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390. Equipado con un potente motor y un sistema de control inteligente, la e-spool® HD42e ofrece mayores pesos de llenado y un sistema modular que permite una personalización y una ampliación futura según las necesidades del proyecto.

Estudio de diseño: zig-zag E4.56
Concepto de guiado en zigzag estandarizado con la cadena portacables E4.56, diseñado para recorridos verticales de hasta 40 metros. Este sistema de eficacia comprobada está diseñado para su uso en distintos sistemas truss y desarrollado conforme a la norma DIN EN 17206 y al principio DGUV 315-390.

Módulo de rotación de polímero ReBeL-Twist
El nuevo módulo de rotación de polímero está diseñado para adaptarse al eje 1 de los robots ReBeL y Universal Robots UR10e y permite una integración sencilla.

Con nuestra newsletter no te perderás ninguna novedad de igus. Esté informado en todo momento acerca de nuestra empresa y de nuestros motion plastics. Sea el primero en descubrir nuevos productos, aplicaciones de interés, informes de laboratorio actualizados y mucho más.

Desarrollado para aplicaciones teatrales y escenográficas, conforme a la norma DIN EN 17206 y al principio DGUV 315-390. Desde el año pasado, se ha convertido en un estándar indispensable en la tecnología teatral y escénica. Además, una nueva versión aún más compacta, con un recorrido de hasta 10 m, junto con los nuevos accesorios opcionales (trinquete, freno y bastidor de fijación a techo) completan y amplían la gama de productos. La longitud útil extendida de la cadena puede ajustarse y fijarse de forma individual mediante el sistema de trinquete, permitiendo un posicionamiento preciso. El freno garantiza un enrollado controlado y seguro. El bastidor de fijación simplifica la instalación y la integración en la estructura del cliente.

Ligera y económica
Todas las ventajas de una cadena portacables con un innovador concepto de guiado para carreras de hasta 10 metros. El sistema ha sido diseñado para su uso en diferentes estructuras tipo truss y desarrollado de conformidad con las normativas DIN EN 17206 y el principio DGUV 315-390, garantizando un funcionamiento seguro y conforme a los requisitos técnicos y de seguridad aplicables. La longitud actual del sistema es de 2,16 m. Son posibles diferentes anchos interiores de cadena, de 75 a 150 mm.

La e-spool microphone cubre un vacío en el ámbito de la tecnología de sonido y destaca por su gran versatilidad, gracias a su diseño compacto y ligero. El uso de la cadena twisterband elimina la necesidad de un colector. De este modo, se garantiza una transmisión ininterrumpida del sonido hasta un recorrido de 30 m. Con la e-spool microphone stereo, se guían dos cables en paralelo para poder conectar dos micrófonos. Ambos sistemas se suministran completos con motor y sistema de control, la e-spool® microphone estéreo también viene con un soporte de micrófono para dos micrófonos.

En combinación con los nuevos soportes de montaje para retrofits, la e-loop® se presenta como un sistema de suministro de energía listo para su conexión, diseñado para una integración rápida, segura y fiable en equipos perforación. Desde los soportes estándar para fijar fácilmente el extremo móvil y fijo de la e-loop® ELP.300 a los modelos estándar de top drive, completan la gama de e-loop® disponibles.

El nuevo estándar igus® para placas soporte y brazos flotantes, con patrón de agujeros idéntico y la misma altura de fijación, permite un montaje aún más sencillo y eficiente del sistema de cadena portacables en el punto móvil, optimizando los procesos de instalación y montaje. El sistema se suministra con un soporte integrado para la fijación de los cables mediante bridas y puede equiparse opcionalmente con el sistema EC.P para la monitorización de fuerzas de empuje y tracción.

Rotación simple y fiable
Un carril de guiado estandarizado para varias anchuras de cadena y preparado para la supervisión de la posición final de smart plastics
Dimensiones [in mm]
Diámetro exterior: 600
Diámetro interior: 300
Altura del sistema: de 75 a 165

En aplicaciones con restricciones de espacio, las soluciones estándar pueden no ser viables, haciendo imprescindible el desarrollo de una solución de cadena portacables rotatoria a medida, optimizada para la instalación concreta. Configurar la cadena portacables rotatoria perfecta para su aplicación es fácil y le llevará sólo unos segundos, con el nuevo Configurador de Módulos de Rotación. Con diámetros exteriores de 200 mm a 2.500 mm, configure una solución estándar a la medida de sus necesidades y adquiérala directamente online.

sistema de cadena portacables e-spool® - Para teatros y escenarios
Descubra el sistema de cadena portacables para teatros y escenarios conforme a la norma DIN EN 17206 y al principio DGUV 315-390. La e-spool® es un sistema de guiado de cables con retracción automática (tensión por muelle). Una nueva cadena portacables optimizada en términos de tensión se guía a través de un tambor y emplea un muelle de retención integrado que asegura en todo momento la longitud y la tensión correctas del sistema de suministro de energía. La twisterband enlaza el tambor con el bloque final del eje y actúa como interfaz para los cables instalados permanentemente en el sistema.
Dimensiones [in mm]
Altura: 1.050
Ancho: 950
Profundidad: 950

Hasta 15 metros de altura en trusses
El nuevo estándar en tecnología teatral y escénica gana puntos gracias a su peso significativamente reducido en trusses, su diseño modular y recorridos de 5 a 15 metros. El nuevo sistema se completa con fijaciones para las estructuras truss, una placa de soporte en el extremo móvil y un pack de seguridad opcional que puede solicitarse con conformidad con la norma DIN EN 17206 y la directiva DGUV 315-390.
Dimensiones [in mm]
Longitud
Ancho: 410
Altura: de 620 a 1.350

Para instalación vertical
Suministro de energía rotativo seguro para instalación vertical con elementos de guiado, entre otros. Para la absorción de aceleraciones laterales y una posición de punto fijo configurable:

Para instalación vertical
Suministro de energía rotativo seguro para instalación vertical, con elementos de guiado adicionales (magsnap / balancines guidelok)

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h