Cadenas portacables para aplicaciones simples

Guía de cadena portacables en una instalación metálica con la cadena en movimiento junto a una máquina.

cremallera

Cadena portacables e-chain zipper con segmentos abatibles.

Apertura y cierre ultrarrápidos con cremallera ""

  • Alturas interiores: 9 a 32 mm
  • Travesaño sobre una correa en el radio exterior
  • Funcionamiento silencioso gracias al pequeño paso de los eslabones de la cadena
  • También disponible en versión de tubo cerrado ""
  • iF Design Awardpordiseño de cremallera

cremallera e-tubes

Cadena portacables igus con apertura tipo zipper y cables.

Protección contra virutas en un espacio de instalación reducido

  • Alturas interiores: 9 a 32 mm
  • Tapa sobre banda en el radio exterior
  • Versión tubular para una ligera influencia de la suciedad
  • Funcionamiento silencioso gracias al pequeño paso de los eslabones de la cadena
  • También disponible en versión de tubo cerrado ""
  • iF Design Awardpordiseño de cremallera

E1

Cadena portacables iglidur E1 con varios eslabones y una parte central abierta.

cadena portacables económica® para aplicaciones sencillas

  • Alturas interiores: 10 a 20 mm
  • Se puede abrir en el radio exterior
  • Muy fácil de llenar gracias a la tapa abatible
  • Fácil de alargar y acortar
  • Clasificaciones UL94-V2
Soporte de cables de igus para la cadena portacables, con recorridos de cable rectos y curvos.

Ensamblar rápidamente conjuntos de cables

  • Disponible en dos versiones:
    • Bucles que se abren por el radio exterior
    • Bucles que se abren por el radio interior
  • Alternativa favorable a las complejas cizallas para cables
  • Se puede doblar en 1 ó 2 direcciones
  • Premio iF al diseño

suministro de energía para oficina y mobiliario

  • altura interior: 21 mm
  • Introducir el cable en el radio interior
  • Fácil de llenar
  • Respetuoso con los cables gracias a los suaves contornos interiores
  • Certificado UL94-V2

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos