Coche en el lavado automático bajo chorros de agua.

Resistentes a la corrosión y a los productos químicos: componentes para lavado de vehículos

  • Sin lubricación ni mantenimiento para un uso 24/7
  • Insensibilidad a la suciedad y la humedad
  • Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
  • Ligeros
  • Amortiguación de vibraciones
  • Sistemas completos o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Configuración online y cálculo de la vida útil

Productos para lavado de vehículos

Guía de cadena igus E4.1 con segmentos móviles para cadenas portacables.

Cadenas portacables

  • Poco desgaste, sin vibraciones y gran estabilidad
  • Para espacios de instalación muy reducidos
  • Adecuadas para largos recorridos
Cadena portacables igus readychain con varios cables y conectores.

Sistemas confeccionados readychain®

  • Reducen los costes de producción
  • Minimizan el esfuerzo logístico
  • Reducen el tiempo de montaje
Cinco cables Chainflex con conductores expuestos de distintas secciones.

Cables para movimiento

  • Vida útil calculable y configurable
  • Disponibles en stock a partir de 1 m
  • Cables para todo tipo de movimiento
Cabezal articulado igubal con casquillo metálico.

Cojinetes articulados igubal®

  • Resistentes al polvo y a la suciedad
  • 80% más ligeros que las alternativas metálicas
  • Sin lubricación y de bajo mantenimiento
Carro guía DryLin-W con dos rodillos y soporte metálico.

Guías lineales drylin®

  • Sin corrosión
  • Resistentes a la suciedad
  • Ligeras y robustas
Tres rodamientos de bolas xiros en blanco, azul y gris oscuro, uno junto a otro.

Rodamientos de bolas xiros®

  • Resistentes a temperaturas entre -40 y +80 °C
  • Robustos y resistentes a la corrosión
  • Ligeros y de bajo mantenimiento

Aplicaciones de clientes

Lavado de trenes con Smart Plastics y un elemento de guiado monitorizado en el tren.
Instalación industrial con dos robots y una persona entre grandes estructuras de acero azules en una nave.
Muestra de material igus junto a un neumático cubierto de espuma.
Parte trasera de un coche con un chorro de agua sobre una placa de suelo en un banco de pruebas.
Elemento guía igus DryLin-Hybrid en una guía lineal.

Probados para uso real en el laboratorio de pruebas

¿Por qué utilizar cadenas portacables igus®?

Cadena portacables con cables guiados en una vista técnica detallada.

Configurador de cadenas portacables

Tableta con igus e-ketten® Expert para seleccionar la cadena portacables adecuada en una aplicación.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos