robolink-apiro-banner

Sistemas de automatización: sencillos, modulares y ampliables

Reductor modular drygear® Apiro

  • Ajuste de formato
  • Tareas de empuje
  • Reductores con diferentes relaciones
  • Coronas giratorias y ejes rotatorios

20 ejemplos de aplicaciones del sistema modular Apiro®

iDeas para configuraciones de sistemas de transmisión

Kit de iniciación Apiro®

Kit de iniciación Apiro®
  • Reductor 32:1 con motor Nema 17, encoder y conector.
  • Para coronas giratorias sincronizadas o movimiento de un eje giratorio.
  • Posibles aplicaciones: en laboratorios o tareas de montaje.
Movimiento del eje rotatorio de Apiro
  • Módulo cantilever acoplado a un reductor y un motor Nema 17.
  • Permite diferentes recorridos en la aplicación.
  • Elementos de cremallera y piñón incluidos.
Aplicación en un empujador
  • Reductor 64:1 con motor Nema 23.
  • Recorrido máximo de 1 m.
  • Posibles aplicaciones: invernaderos, apertura y cierre de ventanas, otros movimientos para muebles, puertas, armarios, etc.
Aplicación en un empujador
  • Módulo cantilever acoplado a un reductor y a un motor Nema 17.
  • Posibles aplicaciones: procedimientos de montaje a presión.
  • Hasta 25 N posible.
Tareas de acoplamiento a presión
  • Perfil multifuncional conectado a un reductor 32:1 y a un motor Nema 17.
  • Posibles aplicaciones: sector del packaging, por ejemplo, para cintas transportadoras.
Ajuste de carriles
  • Dos reductores 32:1 unidos por un perfil multifunción y un motor Nema 17.
  • Posibles aplicaciones: puertas enrollables.
Movimientos rotatorios
  • Ampliación de líneas de producción semiautomatizadas.
  • Para aplicaciones de empuje y rodillos.
Aplicación de empuje con Apiro®
  • Sistema de elementos combinados: reductor con corona giratoria y módulo cantilever.
  • Montado en un robot cartesiano drylin®.
  • Posibles aplicaciones: logística, tareas de clasificación, agricultura vertical.
Máquinas pick and place
  • Combinación de reductores y módulos cantilever con un perfil multifuncional y una cadena portacables igus®.
  • Posibles aplicaciones: tareas de pick and place, por ejemplo, para distribuidores, agricultura vertical, farmacias, etc.
Robots cartesianos
  • Reductor 64:1 acoplado a un motor Nema 17.
  • Posibles aplicaciones: ajuste de altura de campanas extractoras o lámparas, por ejemplo.
Ajustes de altura
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Reductor con husillo mecanizado

Reductor con punta de husillo mecanizada

Reductor con perfil multifuncional

Reductor cónico

Reductor con diseño higiénico

Accesorios

Conexión con la tecnología lineal y accionamientos de husillo

Envíenos su petición

Gama de sistemas de transmisión y sus accesorios

Reductor con corona giratoria

Reductor con acoplamiento

Reductor con acoplamiento

Módulo cantilever

Módulo cantilever de doble eje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos