controlador de motores dryve

Unidad de accionamiento igus dryve con conexiones numeradas en la parte superior e inferior.
  • No requiere instalación de software o aplicaciones, rápida puesta en marcha
  • Control posible a través de smartphone (navegador), tableta u ordenador portátil
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva, sistema de control instalado en cuestión de minutos
  • Compatible con muchos controladores industriales (por ejemplo, Siemens S7 / Beckhoff) Más información
  • Para motores DC, EC y paso a paso
  • Económico

Pruebe el sistema de control de motores dryve

El sistema de control en detalle

Listo para su uso inmediato

Control sencillo

Estándares industriales

Tecnología potente

Vídeos

Datos técnicos


Tensión nominal de alimentación lógica

Tensión nominal de alimentación de carga

Tipos de motor

Corriente continua del motor

Corriente máxima del motor

Potencia de carga

Corriente de salida de salidas digitales

Freno de detención

Encoder angular

Entradas digitales

Salidas digitales

Entradas analógicas

Interfaces

Modos de funcionamiento

Modos de conducción

Marca CE conforme a la directriz de compatibilidad electromagnética

Temperatura ambiente

Humedad relativa

Temperatura máxima de la unidad de potencia

Temperatura del cojinete

Clase de protección

Grado de protección

Fijación

Diámetro x Peso x Altura en mm (conectores y elementos de montaje incluidos)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos