Banner de Binder e igus con un apretón de manos sobre fondo naranja y verde.

Conectores de la empresa Binder

Conectores M8/M12 de Binder directamente del almacén

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Presentación de los nuevos productos por el Product Manager Markus Hüffel

Detalles del conector

M8 - codificación A: no apantallable, conexión por tornillo

Conector hembra

Conector macho

Nº de referencia BinderReferencia igus®Número de polosTipo de contactoRango de fijaciónTienda online
99 3400 100 03MAT01749453 polosConector hembra3,5-5,0 mmSolicitar
99 3379 100 03 MAT017120093 polosConector macho3,5-5,0 mmSolicitar
99 3376 100 04 MAT01749894 polosConector hembra3,5-5,0 mmSolicitar
99 3383 100 04 MAT01730414 polosConector macho3,5-5,0 mmSolicitar

M8 - codificación A: apantallable, conexión roscada

Conector hembra

Conector macho

Nº de referencia BinderReferencia igus®Número de polosTipo de contactoRango de fijaciónTienda online
99 3360 100 03 MAT017478283 polosConector hembra4,0-5,5 mmSolicitar
99 3361 100 03 MAT01715998 3 polosConector macho4,0-5,5 mmSolicitar
99 3362 100 04 MAT017432774 polosConector hembra4,0-5,5 mmSolicitar
99 3363 100 04 MAT017175084 polosConector macho4,0-5,5 mmSolicitar
99 3360 300 03 MAT017338733 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 3361 300 03 MAT017338743 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar
99 3362 300 03 MAT017310114 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 3363 300 04 MAT017300594 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar

7/8" no apantallable, conexión por tornillo

Conector hembra

Conector macho

Nº de referencia BinderReferencia igus® Número de polosTipo de contactoRango de fijaciónTienda online
99 2442 21 04 MAT017234233+PEConector hembra8,0-10,0 mmSolicitar
99 2443 21 04 MAT017326633+PEConector macho8,0-10,0 mmSolicitar
99 2444 21 05 MAT01718734.4+PEConector hembra8,0-10,0 mmSolicitar
99 2445 21 05 MAT017225134+PEConector macho8,0-10,0 mmSolicitar

M12 - codificación A: no apantallable, conexión roscada

Conector hembra

Conector macho

Nº de referencia BinderReferencia igus® Número de polosTipo de contactoRango de fijaciónTienda online
99 0430 07 04 MAT017173163 polosConector hembra4,0-6,0 mmSolicitar
99 0429 07 04 MAT01734903 polosConector macho4,0-6,0 mmSolicitar
99 0430 12 04 MAT017151454 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 0429 12 04 MAT017105554 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar
99 0436 12 05 MAT01756595 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 0437 12 05 MAT017183055 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar
99 0486 12 08 MAT01785758 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 0487 12 08 MAT017102198 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar

M12 - codificación A: apantallable, conexión roscada

Conector hembra

Conector macho

Nº de referencia BinderReferencia igus® Número de polosTipo de contactoRango de fijaciónTienda online
99 1430 812 04 MAT01718424 polosConector hembra4,0-6,0 mmSolicitar
99 1429 812 04 MAT01718414 polosConector macho4,0-6,0 mmSolicitar
99 1436 812 05 MAT01730235 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 1437 812 05 MAT01708805 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar
99 1436 914 05 MAT017494905 polosConector hembra8,0-10,0 mmSolicitar
99 1437 914 05 MAT017494895 polosConector macho8,0-10,0 mmSolicitar
99 1486 812 08 MAT01762668 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 1487 812 08 MAT01762678 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar
99 1486 914 08 MAT017244378 polosConector hembra8,0-10,0 mmSolicitar
99 1487 914 08 MAT017294978 polosConector macho8,0-10,0 mmSolicitar

M12 - codificación A Tomas acodadas: apantallables, conexión por tornillo

Conector hembra

Conector macho

Nº de referencia BinderReferencia igus®Número de polosTipo de contactoRango de fijaciónTienda online
99 1430 822 04 MAT01725234 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 1429 822 04 MAT017257004 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar
99 1436 822 05 MAT017175295 polosConector hembra6,0-8,0 mmSolicitar
99 1437 822 05 MAT017278385 polosConector macho6,0-8,0 mmSolicitar

M12 - codificación D: apantallable, conexión roscada

Conector hembra

Conector macho

Nº de referencia BinderReferencia igus® Número de polosTipo de contactoRango de fijaciónTienda online
99 3728 810 04 MAT017492744 polosConector hembra5,0-8,0 mm Solicitar
99 3727 810 04 MAT017382814 polosConector macho5,0-8,0 mm Solicitar

M12 - codificación X: apantallable, conexión por desplazamiento del aislamiento

Conector hembra

Conector macho

Nº de referencia BinderReferencia igus®Número de polosTipo de contactoRango de fijaciónTienda online
99 3788 810 08 MAT017465388 polosConector hembra5,0-8,0 mmSolicitar
99 3787 810 08 MAT017429768 polosConector macho5,0-8,0 mmSolicitar

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos