chainflex case header con cadenas portacables y sello de garantía de 4 años.

Mantener su almacén organizado ahora es más fácil con la chainflex® CASE - ship'n store de igus®:

Ahorre tiempo, material de empaquetado y costes

Organice ahora su stock de cables y ahorre en almacenamiento y envío de cables


Todas las ventajas de un vistazo

Caja chainflex Case para entrega, almacenamiento, desenrollado y reordenación de cables.

La CASE adecuada para cada cable

chainflex CASE M

chainflex CASE M con tambor de cable en embalaje de cartón.

chainflex CASE S

Dos envases chainflex CASE S con cable sobre cajas de cartón.
chainflex CASE Mchainflex CASE S
- Especialmente adecuado para cables gruesos- Especialmente adecuado para cables más cortos y finos
- Las asas de transporte permiten crear espacios de almacenamiento individuales- Tamaño reducido para facilitar su manejo, incluso de viaje
- Llenado máximo: 200 metros- Llenado máximo: 200 metros
- Apilable hasta 3 CASE- Aproveche al máximo el espacio de almacenamiento: donde antes cabía un CASE M, ahora caben dos CASE S
- Dimensiones: 435 x 410 x 407 mm- Dimensiones: 435 x 250 x 407 mm

¿Ya tiene una chainflex® CASE? Entonces, ¡simplemente rellénela!

CFCASE-Refill: la caja se abre hacia arriba, se sustituye el contenido y se vuelve a cerrar.

chainflex CASE M

chainflex CASE S

Por qué nos recomiendan nuestros clientes

Tres hombres presentan una caja sobre un carro en una nave de producción.

Cables por metros

Varios cables de control chainflex de colores con hilos y conductores expuestos.

Garantía chainflex®

Marca UL Verified con la referencia B129699.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos