Mesa lineal con husillo

Tres ejes lineales con accionamiento por husillo en distintas versiones sobre fondo blanco.

Gama de módulos lineales de husillo drylin®

Eje lineal SHT con varias barras guía y husillo central roscado.

Mesas lineales SHT

  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Con cojinetes o rodamientos de bolas
  • Husillos de acero, acero inoxidable o aluminio
  • Carros en diseño cuadrado y compacto
  • Configurables online
Eje lineal drylin SLW con husillo roscado y barras guía.

Mesas lineales SLW

  • Módulos lineales basados en guías drylin® W
  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Sistemas de doble eje resistentes a la torsión
  • Numerosas opciones de carros y rieles
  • Posibilidad de ajustes manuales y motorizados
Accionamiento lineal con husillo y bloques guía.

Mesas lineales SAW

  • Módulos lineales basados en guías drylin® W
  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño robusto
  • Listos para instalar con motor eléctrico
  • Rodamientos de bolas
Accionamiento por husillo de un eje lineal con husillo roscado y carro.

Guías lineales en miniatura SLN/SLNV

  • Basados en la guía lineal plana drylin® N
  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño compacto
  • Ajuste de la holgura en el carro
  • Precisos con precarga
Accionamiento de husillo en un eje lineal con indicador de posición y pomo manual.

Guías lineales monotubo SET

  • Sin lubricación
  • Accionamiento: rosca trapezoidal
  • Diseño simple y de marcha suave
  • Peso reducido gracias al aluminio y al polímero
  • Resistentes a temperaturas de hasta 50 °C
Accionamiento lineal con husillo y carro guía.

Módulos lineales SLT de perfil plano

  • Basados en las guías en miniatura drylin® T
  • Accionamiento: husillo trapezoidal o helicoidal
  • Diseño compacto y plano
  • Carros con ajuste individual de la holgura
  • Diferentes opciones de husillo

Ventajas de los módulos lineales de husillo

Posicionamiento preciso

Diseño compacto

Gran capacidad de carga

Movimiento de baja fricción

Estructura de un módulo lineal de husillo

Representación de un sistema de guía lineal con componentes numerados.

Materiales de los componentes del módulo lineal

Materiales de los husillos

Materiales de los ejes

Materiales para cojinetes

Configurador de tecnología de accionamiento ddx en un portátil con componentes de accionamiento mostrados.

Configurador de tecnología de accionamiento

El módulo lineal según sus requisitos

  • Configuración rápida y sencilla
  • Accesorios opcionales
  • Lista de piezas detallada
  • Entrega rápida*

Ejemplos de aplicaciones con módulos lineales de husillo

Configuración especial de medición con módulos lineales

Instalación robótica para una aplicación artística sobre una mesa de trabajo.

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Una impresora 3D construye un gran muro curvo en una obra al aire libre.

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Estación de picking de igus en un entorno de feria o exposición.

Más ejemplos de aplicaciones

Casquillos lisos en aplicaciones industriales para maquinaria de construcción, aerogeneradores y plantas de producción.

Muestra gratuita y whitepaper

Pie de apoyo en estuche con lupa resaltado.

Muestra de husillo en miniatura

Portada de whitepaper con un módulo lineal, Toothed belt drive o lead screw drive, igus.

Solicite el whitepaper

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos