Cojinetes de clip para chapa

Encuentra el cojinete de clip de igus adecuado para tu aplicación de forma rápida y sencilla en nuestra tienda online.

Introduce las dimensiones, los parámetros del entorno y otras condiciones de funcionamiento en el filtro, y obtén una selección de los productos igus y cojinetes de clip adecuados junto con sus precios correspondientes.

También puedes consultar la vida útil de nuestros cojinetes de clip duraderos según sus especificaciones.

Elija entre 45 productos adecuados

45 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® A230
A230CM-05-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
6,80
8,00
0,60
iglidur® A230
A230CM-06-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® A230
A230CM-08-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
10,40
13,00
0,80
iglidur® A230
A230CM-10-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® A230
A230CM-12-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
A petición
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
14,40
17,00
0,80
iglidur® K230
K230CM-05-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
28 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
6,80
8,00
0,60
iglidur® K230
K230CM-06-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® K230
K230CM-08-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
10,40
13,00
0,80
iglidur® K230
K230CM-10-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® K230
K230CM-12-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
A petición
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
14,40
17,00
0,80
iglidur® M250
MCM-03-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
4.971 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
3,00
4,20
4,80
6,00
0,60
iglidur® M250
MCM-03-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.513 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
3,00
4,20
4,80
6,00
0,60
iglidur® M250
MCM-04-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
4.977 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
5,90
7,00
0,60
iglidur® M250
MCM-04-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.953 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
5,90
7,00
0,60
iglidur® M250
MCM-05-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
28 Días
Vida útil:
5.230 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
6,80
8,00
0,60
iglidur® M250
MCM-05-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.213 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
6,80
8,00
0,60
iglidur® M250
MCM-06-015
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
4.427 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-06-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
5.510 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-06-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.757 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-06-04
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
7.674 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-07-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.696 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
7,00
9,00
9,80
13,00
0,80
iglidur® M250
MCM-08-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
28 Días
Vida útil:
5.494 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
10,40
13,00
0,80
iglidur® M250
MCM-08-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
28 Días
Vida útil:
6.301 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
10,40
13,00
0,80
iglidur® M250
MCM-08-04
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.958 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
13,00
10,40
0,80
iglidur® M250
MCM-09-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
5.226 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
9,00
10,60
11,40
14,00
0,80
iglidur® M250
MCM-10-02
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
4.983 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® M250
MCM-10-025
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
5.330 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® M250
MCM-10-03
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
28 Días
Vida útil:
5.637 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® M250
MCM-10-04
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
6.157 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® M250
MCM-10-08
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.466 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos