Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
4 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Moldeo por inyección | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Días / 60.288 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Días / 53.481 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Días / 49.737 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Días / 82.894 h | Precio a petición | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h