Cojinete con brida, de dos agujeros con precarga, iglidur®J: versátil, resistente con gran vida útil

Polivalente con una excelente relación calidad-precio.

Cojinete con brida, de dos agujeros con precarga, iglidur®J: versátil, resistente con gran vida útil
Cojinete con brida, de dos agujeros con precarga, iglidur®J: versátil, resistente con gran vida útil drawing
1 de 2
Cojinete con brida, de dos agujeros con precarga, iglidur®J: versátil, resistente con gran vida útil
Cojinete con brida, de dos agujeros con precarga, iglidur®J: versátil, resistente con gran vida útil drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVFL-10
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Cojinetes con brida y precarga
  • Dimensiones:
    • d1 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistentes al polvo y a la suciedad
  • Económico
Cojinete con brida y dos agujeros iglidur® libre de mantenimiento
 
El diseño de este cojinete hecho de plástico de alto rendimiento permite su uso en aplicaciones en las que no es posible aplicar las tolerancias recomendadas al agujero del alojamiento. Este cojinete cuenta con un diseño que le permite soportar cargas altas a pesar de que el alojamiento debe cumplir con unos requisitos de precisión mínimos.
 
Los cojinetes con brida y de dos agujeros hechos de iglidur® G abarcan una gama extremadamente amplia de requisitos variados. Este material es idóneo para aplicaciones universales; se trata de un verdadero polivalente. Entre otras aplicaciones, pueden utilizarse con cargas medianas y altas, y velocidades de corte y temperaturas moderadas. iglidur® G es el decatleta de los materiales iglidur®. Se trata de un cojinete versátil que proporciona un buen funcionamiento en todos los entornos y se adapta a todas las especificaciones mecánicas, térmicas y tribológicas, entre otras.
  • Resistencia al desgaste muy buena
  • Peso ligero
  • Sin lubricantes
 
Uso aconsejado para:
  • Cuando se necesita un cojinete con valona enroscado
  • Cuando usando una solución de rodamiento de clip como placa soporte no es suficiente
  • Cuando hay presentes tolerancias de absorción extremadamente altas
  • Cuando la fijación a presión de un rodamiento a presión no es suficiente para asegurar el rodamiento axialmente
Uso desaconsejado para:
  • Cuando se requiere alineamiento angular adicional
  • Cuando una conexión atornillada no es posible
  • Cuando se requiere una longitud de guía grande
Utilice nuestros filtros para encontrar el producto adecuado

Montaje
 
Varios métodos de aseguramiento están en consideración, dependiendo de las cargas. Para cargas radiales reducidas, los rodamientos con brida iglidur® pueden fijarse a la superficie simplemente con dos tornillos. Para cargas elevadas, en cambio, es aconsejable fijar el cojinete mediante un agujero en la cara reforzada en la dirección en la que se aplica la carga. Para este agujero se permiten mayores tolerancias, ya que simplemente actúa como soporte adicional. Con tal de conseguir mayores cargas radiales en los rodamientos, el rodamiento con brida iglidur® se puede fijar a presión en el agujero de la carcasa recomendado con tolerancias H. Los tornillos garantizan que el cojinete quede bien sujeto. Para instalar los rodamientos con brida iglidur® libres de mantenimiento no se necesitan herramientas especiales. Además, incluso resulta fácil alinear varios rodamientos en un eje.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?