Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
32 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Días / 17.555 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Días / 15.383 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Días / 14.211 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Días / 23.684 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Días / 23.685 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Días / 23.685 h | Precio a petición | |||
| iglidur® A180 Moldeo por inyección | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Días / 23.684 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Días / 23.406 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Días / 28.422 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Días / 33.158 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Días / 33.158 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 18,00 20,00 54,00 22,00 27,00 | 2 Días / 33.158 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Días / 55.263 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Días / 55.264 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Días / 55.263 h | Precio a petición | |||
| iglidur® G Moldeo por inyección | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Días / 55.263 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Días / 60.288 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Días / 53.481 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Días / 49.737 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Días / 49.737 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Días / 82.894 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Días / 82.895 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 30,00 34,00 90,00 36,00 40,00 | 2 Días / 82.895 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 35,00 39,00 95,00 41,00 55,00 | 2 Días / 82.894 h | Precio a petición | |||
| iglidur® X Moldeo por inyección | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 2 Días / 10.318 h | Precio a petición | |||
| iglidur® X Moldeo por inyección | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 2 Días / 15.899 h | Precio a petición | |||
| iglidur® X Moldeo por inyección | 14,00 16,00 42,00 18,00 21,00 | 2 Días / 24.869 h | Precio a petición | |||
| iglidur® X Moldeo por inyección | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 2 Días / 24.869 h | Precio a petición | |||
| iglidur® X Moldeo por inyección | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 2 Días / 41.447 h | Precio a petición | |||
| iglidur® X Moldeo por inyección | 25,00 28,00 75,00 30,00 35,00 | 2 Días / 41.448 h | Precio a petición | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h