Cambiar idioma :
Introduciendo datos geométricos, se pueden encontrar cojinetes adecuados o configurarlos individualmente como piezas especiales.
Nota: Sin datos geométricos completos, la búsqueda sólo tiene lugar entre piezas del catálogo. Las piezas especiales y su vida útil sólo pueden calcularse y visualizarse una vez introducidos todos los datos geométricos necesarios.
25 artículos de catálogo | 0 pieza a medida
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensiones (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Plazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Precio / pza. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Moldeo por inyección | 6,00 8,00 6,00 0,00 1,00 | 3 Días / 80.877 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 8,00 10,00 10,00 0,00 1,00 | 3 Días / 82.897 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 10,00 12,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Días / 57.947 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 12,00 14,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 51.631 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 13,00 15,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 48.962 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 14,00 16,00 10,00 20,00 1,00 | 28 Días / 82.895 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 14,00 16,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 46.556 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 16,00 18,00 5,40 0,00 2,50 | 2 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 17,00 22,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 20,00 23,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 25,00 28,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Días / 44.764 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 28,00 32,00 10,00 20,00 1,00 | 2 Días / 82.895 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 28,00 32,00 20,00 20,00 1,00 | 3 Días / 165.789 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 28,00 33,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 30,00 34,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 35,00 39,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 35,00 40,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 40,00 44,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 45,00 50,00 10,00 0,00 2,00 | 3 Días / 82.894 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 45,00 50,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 50,00 55,00 10,00 0,00 2,00 | 3 Días / 82.894 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 50,00 55,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 58,00 63,00 9,50 25,00 2,50 | 3 Días / 78.749 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 60,00 65,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||
| iglidur® J Moldeo por inyección | 70,00 75,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Días / 44.763 h | Precio a petición | |||

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h