Cojinete con brida y sello de fieltro (FSG)

Encuentre rápida y fácilmente el cojinete de brida y la junta de fieltro de igus adecuados para su aplicación en nuestra tienda de casquillos de plástico.

Introduzca las dimensiones, los parámetros ambientales y otras condiciones de aplicación en el filtro. Recibirá un resumen de las piezas adecuadas del catálogo de igus con una indicación inmediata del precio.

También se le mostrará la vida útil de nuestros cojinetes de brida sin mantenimiento y de la junta de fieltro en función de sus especificaciones.

Elija entre 1 producto adecuado

1 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® P210
P210FM-2528-25-SG03-050
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
207.237 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
28,00
40,00
25,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos