Arandelas de resorte

Encuentre el resorte de disco de plástico polysorb adecuado para su aplicación de forma rápida y fácil en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, junto con sus respectivos precios.

Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.

Elija entre 14 productos adecuados

14 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® A500
A500TEM-05
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
15.416 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
5,20
10,00
0,25
0,50
iglidur® A500
A500TEM-06
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
17.065 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
6,20
12,50
0,30
0,70
iglidur® A500
A500TEM-08
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
20.672 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
8,20
16,00
0,35
0,90
iglidur® A500
A500TEM-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
26.057 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
10,20
20,00
0,45
1,10
iglidur® A500
A500TEM-12
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
35.050 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
12,20
25,00
0,55
1,50
iglidur® A500
A500TEM-16
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
40.029 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
16,30
31,50
0,70
1,75
iglidur® A500
A500TEM-20
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
52.112 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
20,40
40,00
0,90
2,25
iglidur® J
JTEM-05
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
113.991 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
5,20
10,00
0,25
0,50
iglidur® J
JTEM-06
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
123.720 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
6,20
12,50
0,30
0,70
iglidur® J
JTEM-08
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
149.871 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
8,20
16,00
0,35
0,90
iglidur® J
JTEM-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
188.913 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
10,20
20,00
0,45
1,10
iglidur® J
JTEM-12
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
254.107 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
12,20
25,00
0,55
1,50
iglidur® J
JTEM-16
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
290.205 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
16,30
31,50
0,70
1,75
iglidur® J
JTEM-20
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
377.812 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
h
t
20,40
40,00
0,90
2,25
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos