- Referencia: JTEM-08
- Material: iglidur® J
- Forma: Arandelas de resorte
- Dimensiones:
- d1 8.2 mm
- d2 16 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- iglidur® J: material estándar para muchas aplicaciones
- Compensación de holguras axiales y tolerancias de producción
- Amortiguación de vibraciones
¿Qué ventajas tienen los resortes de disco iglidur® Polysorb?
Nuestros resorte de disco Polysorb están fabricados con materiales iglidur®, que ofrecen varias ventajas:
- Sin lubricación ni mantenimiento gracias a los lubricantes sólidos contenidos en el material
- Resistente a una amplia gama de productos químicos y medios
- Baja absorción de humedad
- Económico
¿Cuándo debo utilizar los resortes de disco iglidur® Polysorb?
- Si se requieren características de resorte plano, que solo son posibles con un esfuerzo considerable para el metal (versiones con ranura)
- Para compensar las holguras axiales y las tolerancias de fabricación
- Con compensación de vibraciones
- Con reducción de ruido
- Si se desea un material antimagnético
- Para aislamiento eléctrico y térmico
¿Cuándo no debo utilizar los resortes de disco iglidur® Polysorb?
- Cuando se requieren fuerzas de resorte constantes en amplios rangos de temperatura
- Si se desean fuerzas de resorte elevadas
¿Qué es un resorte de disco?
Los resortes de disco son discos planos y cónicos que pueden deformarse elásticamente. Se utilizan en modelos que tienen una carrera corta. Debido a su modelo en forma de lámina, pueden soportar cargas elevadas y solo se deforman ligeramente. Se utilizan cuando se quiere ejercer una gran fuerza sobre una superficie pequeña o cuando se requiere una gran fuerza de resorte con una carrera corta.
Las funciones de un resorte de disco
Son una parte integral de muchas máquinas y dispositivos. Desempeñan un papel crucial en la absorción y almacenamiento de energía mecánica. Cuando una fuerza actúa sobre el resorte de disco, se deforma y almacena energía en forma de tensión. Cuando la fuerza se debilita, libera la energía almacenada y vuelve a su forma original. Puede utilizarse solo o en una pila con otros resortes de disco para lograr la fuerza y características de resorte deseadas.
Las diferentes áreas de aplicación de los resortes de disco
Los resortes de disco se utilizan, entre otras cosas. en la industria de la automoción, donde se utilizan en sistemas de embrague y frenos. En ingeniería mecánica, p.ej., se utilizan en máquinas CNC y garantizan una fuerza constante para sujetar las piezas en el plato. También se utilizan en ingeniería eléctrica. Aquí se utilizan, p.ej., en interruptores y relés eléctricos.
Los resortes de disco iglidur Polysorb cumplen las normas DIN 2093 y EN 16983
La norma DIN 2093 ha sido sustituida por una norma europea, EN 16983, con un contenido idéntico. Esta norma especifica los requisitos de calidad y las dimensiones de los resortes de disco. Los resortes de disco iglidur Polysorb cumplen con la norma EN 16983 (anteriormente DIN 2093).