Cojinetes con ranura

Encuentre el cojinete con ranura para su aplicación de forma rápida y fácil en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, las condiciones ambientales y otros parámetros de funcionamiento en el filtro para obtener una selección de los productos igus adecuados, junto con sus respectivos precios.

Además, se indicará la vida útil de cada componente según la información proporcionada.

Elija entre 12 productos adecuados

12 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® M250
MYM-04-04
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
10 Días
Vida útil:
6.538 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
MYM-05-05
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.069 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
MYM-06-06
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
10 Días
Vida útil:
8.304 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
MYM-08-08
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.128 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
MYM-10-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
8.819 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-06
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
5.665 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-12
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
10.583 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
MYM-14-14
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
12.346 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
MYM-16-16
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
14.110 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-16
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
14.110 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-20
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
17.637 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80
iglidur® M250
MYM-25-25
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
22.047 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
27,40
37,50
25,00
1,20
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos