Cojinetes con precarga

Encuentre el cojinete con precarga de igus que mejor se adapta a su aplicación. Hágalo de forma rápida y sencilla en nuestra tienda online.

Introduzca las dimensiones, los parámetros ambientales y otros parámetros de la aplicación para obtener un listado de los artículos que encajan con su necesidad y con precios inmediatos.

En el listado inferior encontrará la vida útil de nuestros cojinetes con precarga, calculada en función de las especificaciones introducidas.

Elija entre 8 productos adecuados

8 artículos de catálogo | 0 pieza a medida

Ocultar piezas a medida
iglidur® J
JVSM-0608-06
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
80.877 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
6,00
8,00
6,00
1,50
iglidur® J
JVSM-0810-08
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
77.114 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
8,00
10,00
8,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1012-10
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
82.896 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
10,00
12,00
10,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1214-12
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
99.474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
12,00
14,00
12,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1416-14
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
116.053 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
14,00
16,00
14,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1517-15
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
124.342 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
15,00
17,00
15,00
2,50
iglidur® J
JVSM-1820-18
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
149.209 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
18,00
20,00
18,00
2,50
iglidur® J
JVSM-2023-20
Moldeo por inyección
Plazo de entrega:
2 Días
Vida útil:
165.787 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensiones:
d1
d2
b1
b3
20,00
23,00
20,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos