iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm

iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm
iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm drawing
1 de 2
iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm
iglidur® JVSM, cojinete precargado sin holgura, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVSM-1214-12
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Cojinetes precargados sin holgura
  • Dimensiones:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • b1 12 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM: cojinete pretensado sin holgura
Los cojinetes iglidur® JVSI y JVFI no tienen holgura en condiciones de carga gracias a la pretensión axial y/o radial. El material iglidur® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en funcionamiento en seco y un efecto «stick slip» o deslizamiento irregular muy bajo. Ideal para el montaje antivibratorio de cojinetes de pedal, etc.
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere una precarga radial y/o axial de los cojinetes
  • Cuando se requiere un cojinete sin vibraciones en estado de descarga
  • Cuando necesite una sensación de holgura cero
¿Cuándo no utilizarlo?
  • Cuando se necesita una versión de cojinete con holgura reducida 
  • Contacte con nosotros
  • Cuando la pretensión debe soportar grandes cargas radiales
  • Cuando se requiere una característica absoluta sin holgura para cargas elevadas
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos