1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JVSM-1517-15
- Material: iglidur® J
- Forma: Cojinetes precargados sin holgura
- Dimensiones:
- d1 15 mm
- d2 17 mm
- b1 15 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM: cojinete pretensado sin holgura
Los cojinetes iglidur® JVSI y JVFI no tienen holgura en condiciones de carga gracias a la pretensión axial y/o radial. El material iglidur® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en funcionamiento en seco y un efecto «stick slip» o deslizamiento irregular muy bajo. Ideal para el montaje antivibratorio de cojinetes de pedal, etc.
Los cojinetes iglidur® JVSI y JVFI no tienen holgura en condiciones de carga gracias a la pretensión axial y/o radial. El material iglidur® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en funcionamiento en seco y un efecto «stick slip» o deslizamiento irregular muy bajo. Ideal para el montaje antivibratorio de cojinetes de pedal, etc.
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?