Fuentes de alimentación conmutadas para automatización

Fuente de alimentación eficiente

Tres fuentes de alimentación conmutadas mostradas una junto a otra.

Nuestras fuentes de alimentación conmutadas de un vistazo

Potencia nominal 75 W

  • Tensión de entrada: 90 - 264 VCA
  • Tensión de salida: 24 V
  • Corriente de salida: 3,2 - 4,2 A

Potencia nominal 120 W

  • Tensión de entrada: 90 - 264 VCA
  • Tensión de salida: 24 V o 48 V
  • Corriente de salida: 2,5 - 3,2 o 5 - 6,5 A

Potencia nominal 240 W

  • Tensión de entrada: 90 - 264 VCA
  • Tensión de salida: 24 o 48 V
  • Corriente de salida: 5 - 6,5 o 10 - 13 A

Potencia nominal 480 W

  • Tensión de entrada: 90 - 264 VCA
  • Tensión de salida: 24 o 48 V
  • Corriente de salida: 10 - 13 o 20 - 26 A

Potencia nominal 960 W

  • Tensión de entrada: 180 - 264 VCA
  • Tensión de salida: 48 V
  • Corriente de salida: 20 - 26 A

Ir a la tienda online

Ventajas de las fuentes de alimentación conmutadas

Listos para enviar en 24 h

Gran stock disponible

Larga vida útil

Gama de productos disponibles a largo plazo

Entrega desde 1, sin pedido mínimo.

Sin pedido mínimo

100% testados

Sistemas de control de motores adecuados

  • Puesta en servicio rápida
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva
  • Compatible con controladores industriales
  • Para todos los ejes lineales drylin®
Drivers de motor en cuatro vistas con carcasa y placa de circuito.

Preguntas frecuentes de nuestros clientes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos