Módulos lineales con correa dentada

Gama de módulos lineales de correa dentada

Gama de módulos lineales de correa dentada drylin®

Módulo lineal con correa versión compacta

Diseño compacto

  • Realiza numerosas tareas de posicionamiento
  • Posibilidad de conexión a motor
  • Alturas de montaje reducidas
Posicionamiento izquierda-derecha con las guías lineales de igus

Posicionamiento izquierda-derecha

  • Ajuste rápido derecha-izquierda
  • Compacto con doble riel drylin® W de perfil plano
  • Con brida angular
Módulos lineales de correa dentada de igus para sectores específicos

Módulos lineales específicos por sector

  • Para aplicaciones hasta -30 °C (LT)
  • Para uso en inmersión (UW)
  • Para contacto con salpicaduras de agua (SW)
Módulos lineales con correa dentada

Sistema modular abierto

  • Distancia entre ejes variable de 120/160/200 mm
  • Ligero en la versión de aluminio
  • Versión de acero inoxidable resistente a la corrosión
Módulo en voladizo con correa dentada

Ejes cantilever

  • Unidad de accionamiento instalada permanentemente
  • Carga axial máx: 50 N
  • Peso ligero
Módulo lineal con correa dentada eléctrico

Módulo lineal de correa dentada motorizado

  • Longitudes de recorrido definidas (300/500/1.000 mm)
  • Funcionamiento sin mantenimiento ni lubricación externa
  • Montaje rápido
Módulos lineales con correa dentada

Módulo lineal de perfil plano ZLN-40

  • Diseño de perfil plano con 27 mm de altura
  • Carga vertical a partir de 30 N
  • Con motores paso a paso NEMA y motores de corriente continua EC/BLDC
Módulo lineal de correa dentada en tándem drylin® 1080

Módulo lineal de correa dentada en tándem ZLWT

  • Módulo lineal compacto en tándem con dos correas dentadas
  • Listo para conexión con motor y sistema de control
  • Elementos deslizantes drylin® W intercambiables
Módulo lineal de correa dentada Econ

Módulo lineal de correa dentada Econ

  • Funcionamiento silencioso y diseño de perfil plano
  • Correas dentadas con precarga
  • Perfil de aluminio anodizado resistente a la torsión
  • Cargas de hasta 20 N

Ventajas de los módulos lineales de correa dentada

Libre de lubricación

Funcionamiento silencioso

Diseño plano

Uso bajo el agua

Para un funcionamiento continuo

Económico

Estructura de un módulo lineal de correa dentada

Módulo lineal con correa de igus en la sección del conductor
DDX

Configurador de tecnología de accionamiento

El módulo lineal según sus requisitos

  • Configuración rápida y sencilla
  • Accesorios opcionales
  • Lista de piezas detallada
  • Entrega rápida*

Ejemplos de aplicaciones con módulos lineales de correa dentada

Robots en alta mar: inspecciones, limpieza y reparaciones

Tecnología de accionamiento: ejemplo de aplicación de Remotion

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Ejemplo de aplicación

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Más ejemplos de aplicaciones

AWB

Muestra gratuita y whitepaper

Muestra

Muestra de husillo en miniatura

Whitepaper sobre la tecnología de accionamiento

Solicite el whitepaper

Más información sobre los módulos lineales de correa dentada

¿Existe la posibilidad de un mantenimiento fácil y rápido?

  • Mantenimiento directo e inteligente en el riel
  • Elemento deslizante resistente al desgaste de iglidur® J200
Cojinetes de pedestal

¿Cuáles son las características técnicas de los módulos lineales de correa dentada?

Datos técnicos

¿Qué motores puedo conectar a los módulos de correa dentada?

Motor eléctrico para módulo lineal de correa dentada

Par de accionamiento y carga

Par de accionamiento y carga

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos