Cambiar idioma :
* Supuesto: la masa a desplazar se encuentra en un círculo circunscrito con R = 100 mm hasta el centro del carril guía, par máx. admisible, versión 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; versión 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; recorrido constante, sin aceleración significativa.
* Supuesto: la masa a desplazar se encuentra en un círculo circunscrito con R = 100 mm hasta el centro del carril guía, par máx. admisible, versión 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; versión 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; recorrido constante, sin aceleración significativa.
* Supuesto: la masa a desplazar se encuentra en un círculo circunscrito con R = 100 mm hasta el centro del carril guía, par máx. admisible, versión 01: 1,3 Nm, a = 0 m/s²; versión 02: 2,4 Nm, a = 0 m/s²; recorrido constante, sin aceleración significativa.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h