Kit modular de conectores

Configurado según las necesidades y listo para conectar

Paso 1: Seleccione los módulos

Paso 2: Combine los módulos

Paso 3: Seleccione las carcasas

Paso 4: Combine las carcasas individuales

La interfaz a medida

Un módulo de conexión en vez de muchos conectores por separado

Aplicaciones con Module Connect

Module Connect garantiza un mantenimiento rápido en la industria del embalaje

Máquina de envasado de Hartmann con panel de control y cubierta protectora.

Module Connect garantiza una rápida puesta en servicio del sistema de suministro de energía en la industria maderera

Interfaz Module Connect con varios módulos de conexión y cables conectados.

El adaptador Module Connect evita largos tiempos de inactividad en los sistemas de aparcamiento automático

Sistema de aparcamiento automático con varios coches estacionados en un almacén alto circular.

Aplicaciones con sistemas de suministro de energía

Portacables de igus con cables guiados en una máquina.

Conector enchufable para cadenas portacables

Conecte su cadena portacables con UN SOLO conector

Más información

readychain con cables y conectores en una cadena portacables.
Una selección de conectores y cables para aplicaciones industriales.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos