Piezas individuales torneadas y fresadas de plástico sin lubricación

Configurar una pieza de igus en línea e importar el archivo STEP en la máquina.

Comprobación de tolerancias

Vista de zeichnungscheck con un plano técnico y alternativas marcadas para la comprobación de errores.
Vista de zeichnungscheck con un plano técnico y alternativas marcadas para la comprobación de errores.

Configurador de modelos 3D

Configuradores CAD de impresión 3D en el portal CAD de igus para distintos componentes.
Configuradores CAD de impresión 3D en el portal CAD de igus para distintos componentes.

6 razones para tornear y fresar piezas de plástico

Sin lubricación ni mantenimiento

Resistencia a los productos químicos

Conformidad con la FDA

Resistencia a la temperatura

Peso ligero

Vida útil calculable

¡El material perfecto para su proyecto!

Muestras de material para casquillos de deslizamiento impresos en 3D en varios colores sobre fondo blanco.

Consulte nuestras normas de fabricación

Un calibre mide una pieza de plástico sobre un plano técnico.
  • Dimensión nominal hasta 30 mm: IT 9/10
  • Dimensión nominal de más de 30 a 180 mm IT 10/11
  • Dimensión nominal de más de 180 a 500 mm: IT 11/12/13
  • Dimensión nominal superior a 500 mm: Declaración solo tras pruebas individuales

Requisitos especiales

Lista de verificación con casillas marcadas y dos bolígrafos.

Configure sus piezas y reciba información inmediata sobre los precios.

Cuándo y por qué merece la pena el mecanizado CNC para sus piezas torneadas y fresadas​

Gran variedad de materiales y calidad:

Alta calidad superficial:

Dimensiones precisas de los componentes con tolerancias estrechas:

Económico para cantidades pequeñas y medianas:

Ejemplos de aplicaciones:

Bloques deslizantes para una plataforma elevadora de 2 columnas

Módulo lineal igus con dos perfiles guía y bloque deslizante naranja.

Rodillos para una banda transportadora en una planchadora

Máquina de planchado con cadena portacables igus y cables mostrados en sección.

Componente para una máquina de llenado de salsa de tomate

Máquina de llenado con brazo giratorio y mecanismo de sujeción.

Rodillos para bandas transportadoras

Transportador con componentes igus en una máquina de embalaje.

Sus preguntas y nuestras respuestas (FAQ)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos