Cambiar idioma :

Perfil

Rodillos para cinta transportadora
Los rodillos o rodillos con filo de cuchilla son una aplicación común que puede resolverse utilizando barras redondas iglidur®. Dependiendo del espesor de la pared y de la geometría del componente, la producción mediante el proceso de moldeo por inyección es difícil de implementar, por lo que la producción mecánica a partir de barras en stock iglidur® es a menudo una opción. En este caso, los rodillos se utilizaron en una máquina de embalaje.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h