Cambiar idioma :

¿Cómo puedo ahorrar significativamente en mis costes de mantenimiento con el plástico inteligente de igus®?
Sólo la interconexión inteligente de los componentes individuales crea una base sólida para los conceptos de mantenimiento predictivo. En igus®, el mantenimiento predictivo se resume bajo el término i.Cee. El elemento central en este ámbito es el software i.Cee. Determina la vida útil máxima de los productos igus® así como el tiempo de servicio perfecto.
Las ventajas de i.Cee de un vistazo:
Este estudio de caso analiza cómo CFL, la compañía nacional de ferrocarriles de Luxemburgo, utiliza varias cadenas portacables de igus® junto con la tecnología de sensores inteligentes de smart plastic para superar numerosos desafíos:

Transferencia de datos dentro de la red local de tu empresa (i.Cee:local) o a través de la nube segura (i.Cee:cloud)


En el libro blanco aprenderá:

... gracias a un menor tiempo de inactividad con igus® i.Cee
En la producción de automóviles, las líneas de producción nunca están paradas. Los brazos robóticos que colaboran en los trabajos de montaje y soldadura están en uso constante, al igual que todos los componentes que les suministran energía y datos. Es en estos entornos donde los conceptos inteligentes al estilo del mantenimiento predictivo cobran más sentido. Tanto si se trata de un nuevo proyecto para la Industria 4.0 como de un reequipamiento impulsado por la eficiencia: nuestras soluciones inteligentes de plástico están disponibles como kits modulares universales y pueden adaptarse a cualquier sistema.
Novedades en smart plastics 2024
Descubra aquí todas las novedades de los plásticos inteligentes de 2024, como la monitorización de la condición sin contacto para cadenas con ruedas EC.IT o el módulo i.Sense compatible con OTA:

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h