Cadenas portacables pequeñas para espacios de instalación reducidos

Cadena portacables en una máquina industrial con aviso de retirada del cilindro antes de soldar.

E2.1 micro

Microcadena portacables con soporte naranja y cables.
  • Alturas interiores de 10 a 15 mm
  • Disponible en tres opciones:
    • Cerrada
    • Puede abrirse desde la izquierda o la derecha por el radio interior
    • Puede abrirse desde la izquierda o la derecha por el radio exterior
  • Freno integrado para una marcha especialmente suave y silenciosa
  • Un 25% más de longitud autosoportada y un 100% más de carga adicional en comparación con las versiones anteriores
  • Herramienta de apertura opcional para una apertura y cierre aún más rápidos

E2 micro

Cadena portacables e-chain E2 micro negra con eslabones compactos.
  • Alturas interiores de 5 a 15,6 mm
  • Disponible en tres opciones:
    • Cerrada
    • Puede abrirse por el radio exterior
    • Puede abrirse por el radio interior con bisagra de película

easy chain

Cadena portacables e-chain con sistema de guiado de cables ligero y cerrado.
  • Alturas interiores de 5 a 48,5 mm
  • Disponible en dos versiones
    • Puede abrirse por el radio exterior
    • Puede abrirse por el radio interior
  • Fácil introducción y extracción de los cables
  • Disponible con estructura de múltiples compartimentos
  • Clasificación UL94-V2

E2 mini

Cadena portacables E2 mini con cables y conexiones.
  • Alturas interiores de 17 a 41 mm
  • Disponible en tres versiones
    • Cerrada
    • Puede abrirse por el radio interior
    • Puede abrirse por el radio exterior

zipper

Cadena portacables e-chain zipper con segmentos abatibles.
  • Alturas interiores de 9 a 32 mm
  • Travesaños tipo cremallera a lo largo del radio exterior
  • Funcionamiento silencioso gracias al paso reducido de los eslabones
  • También disponible en versión cerrada
  • Premio iF-Design Award al diseño tipo cremallera

Reciclaje de cadenas portacables

Motivo de campaña con la palabra «chainge» y cuatro pasos en iconos verdes encima.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos