Tuerca y husillo dryspin®

En la mayor tienda online dedicada a estos productos

Tienda online

Tienda online

Configuradores y descargas

Descargas

Información/Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes (FAQ)

aplicaciones

aplicaciones

Sistemas de tuerca y husillo dryspin® de un vistazo

Tuercas

Tuercas
  • 7 materiales diferentes
  • Bajo coeficiente de fricción y alta eficacia
  • Hasta un 50,9% menos de costes de adquisición

Husillos

Husillos
  • Roscas helicoidales, trapezoidales y métricas
  • Acero inoxidable, acero o aluminio anodizado
  • Hasta un 30% más de vida útil

Accesorios y geometrías especiales

Accesorios y diseños específicos
  • Diseños especiales para cualquier tipo de aplicación
  • Accesorios para tuercas y husillos
  • Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle

Curiosidades sobre los sistemas de tuerca y husillo

Tabla de dimensiones

Alternativa a la DIN 103 convencional

  • Larga vida útil
  • Tolerancias de fabricación más estrictas
  • Funcionamiento más suave
  • Menos vibraciones
Tabla de dimensiones

Tabla de dimensiones de los sistemas de tuerca y husillo

  • Siempre a la vanguardia de la tecnología
  • Clara distinción entre roscas helicoidales y roscas trapezoidales
  • Diámetros de 4 a 50 mm y pasos de 0,5 a 100 mm
  • Su contacto personal
Rosca ACME

Rosca trapezoidal y rosca ACME

Artículos del blog

Artículos de blog sobre la tecnología dryspin®

Eficacia

Husillos de bolas frente a husillos dryspin®

  • Sin mantenimiento incluso con recorridos cortos
  • 100% libres de lubricación, mantenimiento y corrosión
  • Reducción de hasta un 34,4% en peso y ahorro de hasta un 61,5% en costes
  • Funcionamiento silencioso con amortiguación de vibraciones
Conjuntos de tuerca y husillo en el sector médico

Higiene optimizada gracias a las roscas sin lubricación

Configure diseños específicos online

DGE

Configurador para sistemas de tuerca y husillo

  • Asesoramiento en la elección del sistema perfecto para su aplicación
  • Cálculo de la vida útil de la configuración deseada
  • Descarga de PDF con todos los detalles de la aplicación
DSK

Configurador de husillos

  • Mecanizado individual de puntas sin software CAD
  • Generación de dibujos acotados en 2D y archivos STEP en 3D
  • Cálculo inmediato del precio con opción de pedido online

La tecnología dryspin®

Conjuntos de tuerca y husillo

El laboratorio de pruebas dryspin®

Conjuntos de tuerca y husillo

Ejemplos de aplicaciones

Conjuntos de tuerca y husillo

Materiales de nuestras tuercas

Muestra de sistema de tuerca y husillo dryspin®

Conjuntos de tuerca y husillo
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Mayor eficacia
  • Mayor vida útil gracias a la asimetría
  • Resistente a los líquidos
  • Funcionamiento silencioso y sin vibraciones gracias a la geometría redondeada de los dientes
  • Vida útil calculable online

Sostenibilidad en los sistemas de tuerca y husillo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos