El software igus Robot Control

Programe, simule y controle robots de forma gratuita

Software gratuito para robots

  • Conexión sencilla entre el robot y el sistema de control
  • Diseño intuitivo con interfaz 3D y gemelo digital que permite la ejecución directa y la comprobación de secuencias de movimiento
  • Posibilidad de configurar la interfaz de la cámara directamente a través del sistema de control y el software
  • Programación de robots Delta, lineales, SCARA y de brazo articulado
  • Posibilidad de realizar una prueba antes de la compra
  • PC con sistema operativo Windows 10
  • Comunicación a través de Ethernet o WLAN
  • 500 MB de espacio libre en el disco duro

Programas de muestra, wiki y formación

Logotipos de ROS, LabVIEW, ifm, Modbus y MATLAB Simulink.

Programas de muestra gratuitos

Logotipo de commonplace robotics by igus con un monitor y un símbolo de búsqueda.

igus Robot Control wiki

Tres personas comentan en un portátil una formación LCA en el taller.

Cursos de programación

Interfaces


Interfaz PLC

Entradas y salidas digitales

Modbus TCP/IP

Interfaz IRC

Interfaz de cámara

Interfaz en la nube

ROS, Matlab, LabView y muchos más

Configuraciones de proyectos

Cuatro vistas de una herramienta robótica con flechas de ejes para mostrar movimiento y orientación.

Pinza

iRC Robot Control muestra una simulación de brazo robótico con un espacio de trabajo naranja y la interfaz de control.

Caja virtual

Captura de la software iRC con configuración de proyecto y campos de ajuste para parámetros de ejes.
Captura de la software iRC con configuración de proyecto y campos de ajuste para parámetros de ejes.

Ejes externos

Captura de la software iRC con la página „Project configuration“ y campos para parámetros del programa.
Captura de la software iRC con la página „Project configuration“ y campos para parámetros del programa.

Programa

Cuatro vistas de un eje lineal con abrazaderas y soportes ajustables para el software iRC.

Cinemática especial

Programación

Diálogo del software iRC con parámetros para movimiento constante de ejes y valores de velocidad, aceleración y suavizado.
Diálogo del software iRC con parámetros para movimiento constante de ejes y valores de velocidad, aceleración y suavizado.

Movimientos de ejes

Software IRC con parámetros para movimiento lineal: velocidad, aceleración, suavizado y campos de coordenadas.
Software IRC con parámetros para movimiento lineal: velocidad, aceleración, suavizado y campos de coordenadas.

Movimientos lineales

Ajustes para un movimiento circular en el software iRC con posiciones, velocidad, aceleración y suavizado.
Ajustes para un movimiento circular en el software iRC con posiciones, velocidad, aceleración y suavizado.

Movimientos circulares

Software iRC con condición If, comentario y rama Else para un brazo igus sin pinza.
Software iRC con condición If, comentario y rama Else para un brazo igus sin pinza.

Condiciones

Captura de pantalla de una página de software iRC con una lista de programa y parámetros de posición para ejes y movimientos.
Captura de pantalla de una página de software iRC con una lista de programa y parámetros de posición para ejes y movimientos.

Cálculo de matrices

Software iRC con parámetros de velocidad, aceleración y desplazamiento.
Software iRC con parámetros de velocidad, aceleración y desplazamiento.

Relativo

Página de detalle del software iRC con campos para nombre de archivo y descripción.
Página de detalle del software iRC con campos para nombre de archivo y descripción.

Subprogramas

Diálogo de iRC-Software para guardar una posición cartesiana con campo de variable y posiciones de ejes.
Diálogo de iRC-Software para guardar una posición cartesiana con campo de variable y posiciones de ejes.

Variables y acceso a ellas

  • Variables numéricas: Permiten almacenar tanto números enteros como valores de coma flotante.
  • Variables de posición: Se utilizan para almacenar tanto posiciones cartesianas como posiciones de articulaciones. La interpretación de la variable, ya sea como posición cartesiana o de articulación, depende del contexto en que se emplee.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos