Máquinas expendedoras con componentes que no requieren mantenimiento

Icono de máquina expendedora
¡Descúbrala ahora!
Icono de la tecnología de restauración
¡Descúbrala ahora!
Máquinas expendedoras
¡Descúbrala ahora!
Máquinas expendedoras
¡Descúbrala ahora!

Whitepaper sobre máquinas expendedoras con robots cartesianos
Dispensador automático de especias con guía lineal

Plástico de movimiento seleccionado para máquinas expendedoras

Cadena portacables micro E2
  • Para los espacios más pequeños
  • UL94-V2 (V0 opcional)
  • Resistentes, ligeras y silenciosas
Cables chainflex CF130.UL y  CF140.U
  • Revestimiento exterior de PVC (CF140 apantallado)
  • Para cargas medias
  • Retardantes de llama
Robot de pórtico drylin E
  • Montaje rápido
  • Longitud de carrera definida
  • Todo de un mismo proveedor
drygear Apiro
  • Automatización económica
  • Flexibilidad de uso
  • Hasta 2,5 Nm en funcionamiento continuo
Guías lineales de perfil plano drylin N
  • Muy ligera
  • Altura de montaje reducida: 6-12 mm
  • Numerosas opciones de carro
Conjuntos de tuerca y husillo drylin con tecnología dryspin
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
  • Resistente a los productos químicos

Desarrollo innovador y diverso de las máquinas expendedoras

Funcionamiento continuo y silencioso gracias a componentes sin mantenimiento

  • Sin mantenimiento
  • Económicos
  • Compactos y ligeros
  • Montaje fácil
  • Sistemas completos o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Vida útil calculable
  • Bajos niveles de ruido y vibraciones

Probados en el laboratorio, utilizados en el mundo real

Más información

Expositor de igus
Pedir ahora
Logo del blog de igus
Visitar el blog

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos