Cambiar idioma :
Ya sea seleccionar los granos, moler, preparar o servir, con las máquinas de café puede realizar todos estos pasos automáticamente. Las cafeteras preparan café aromatizado según sus preferencias, que puede pedir pulsando un botón o a través de una aplicación. Nuestros componentes para cafeteras garantizan el funcionamiento óptimo y la longevidad de sus aparatos.
Los movimientos giratorios y lineales de estas aplicaciones se consiguen con nuestros rodamientos, husillos y engranajes sin lubricación, económicos y de bajo mantenimiento.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h