Cambiar idioma :

"GO ZERO". Un nuevo estudio de la Universidad RWTH Aachen demuestra que la tecnología de cojinetes de plástico técnico no solo permite reducir costes de lubricación, sino también de mano de obra y mantenimiento, como demuestra el caso de Huppenkothen.

Ajuste los asientos y las pantallas con cojinetes libres de mantenimiento, o utilice cadenas portacables compactas para guiar los cables de los asientos de forma segura y silenciosa.
Aumentamos vida útil de los casquillos de bronce
Cuando las cargas mecánicas son demasiado elevadas para el uso de cojinetes moldeados por inyección, los cojinetes de composite igutex, fabricados con fibras reforzadas de alta resistencia, representan una solución idónea.
Ventajas:

Toda la información importante sobre nuestros productos y servicios para este sector.

Configure online el producto que desee, calcule su vida útil y reduzca los costes.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h