Cable Chainflex multicolor en vista de corte.

Ejemplos de aplicación: cables chainflex en uso

chainflex® funciona. O te devolvemos el dinero.

Ejemplos seleccionados de aplicaciones con cables chainflex

Cadena portacables de rodillos en descargadores de barcos de más de 400 m de recorrido

Igus Product

En un recorrido de 441,3 m, una cadena portacables de rodillos reduce la potencia motriz en un 75%.

Cadena energética en el cargador de graneles del puerto báltico de Wismar

Igus Product

Desde la puesta en servicio definitiva del cargador de buques en 2000, no se ha producido ninguna perturbación en la cadena energética, ni mecánica ni relativa a los cables.

Sistema de manipulación

Igus Product

Sistema robotizado de manipulación de placas de circuitos impresos. Suministro flexible de energía en la tecnología de salas blancas.

Industria de la madera

Igus Product

Las cadenas portacables preinstaladas por igus® crean una conexión duradera y de bajo desgaste en las herramientas.

Torno y amoladora con cadenas portacables duraderas

Igus Product

Estado óptimo incluso después de 9 años - Sistema de suministro de energía premontado para máquinas de precisión en condiciones ambientales agresivas.

Suministro de energía completamente premontado para telecabina en atracción de feria

Igus Product

Robusta, segura y resistente a los rayos UV: una cadena portacables premontada garantiza el suministro eléctrico del elevador en el parque de atracciones, así como un montaje y desmontaje rápidos.

Safe cable guidance for 12 STS cranes at high travel speeds

Igus Product

Crane travel distances of up to 500 m with energy chain systems and cable from igus®.

Interruptores de tranvía

Igus Product

Gracias al material utilizado, incluso las virutas de hasta 850 °C de temperatura rebotan sin dejar rastro.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos