Cambiar idioma :
Novedades en smart plastics 2024
Descubra aquí todas las novedades de los plásticos inteligentes de 2024, como la monitorización de la condición sin contacto para cadenas con ruedas EC.IT o el módulo i.Sense compatible con OTA:

Sensor de abrasión en la cadena portacables

Esta breve guía ofrece numerosos consejos y trucos prácticos sobre lo que esto significa en términos concretos y lo que deben tener en cuenta los ingenieros de diseño.

... i.Sense TR.B para la supervisión inteligente de roturas
Desde hace tiempo, los robots forman parte integral de muchas áreas de la producción industrial, ya sea soldando, pintando, soldando o paletizando: Los robots industriales trabajan de forma dinámica. Una cadena portacables multieje flexible como la triflex® R de igus® permite guiar los cables de los robots de forma segura. Para reconocer a tiempo posibles roturas de la cadena causadas por la carga extrema y evitar paradas imprevistas de la máquina, igus® ha desarrollado i.Sense TR.B, el primer sistema de supervisión de roturas del mundo para cadenas portacables multieje.



Nuestros sistemas de cadenas portacables inteligentes ya se utilizan de forma fiable en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, desde máquinas expendedoras de bebidas y máquinas CNC hasta acerías. Las longitudes no soportadas se pueden salvar con facilidad y las largas distancias de desplazamiento son concebibles para una amplia gama de industrias.
Todas las configuraciones de pruebas de plásticos inteligentes se pueden encontrar aquí girando el ratón sobre la pantalla.
No se necesita ningún módulo adicional para la monitorización de estado (i.Sense) utilizando el cable chainflex®.
El sistema puede funcionar sin software adicional durante la integración y la conexión en red.
En estos casos, el cable chainflex® asume 3 posibilidades de Condition Monitoring.

Descárgate ahora la versión digital de nuestro Domino de smart plastic y crea tu propia configuración.
Así podrás disfrutar de un juguetón regalo de smart plastic.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h