Monitorización del estado de la cadena portacables con ruedas sin contacto

​¿Cuál es el estado de su cadena portacables con ruedas? El sensor EC.IT sin contacto registra los datos durante el funcionamiento, por así decirlo "sobre la marcha". Gracias a la conexión directa con nuestro servicio superwise, la caja de sensores EC.IT puede ofrecerle información sobre la vida útil, recomendaciones de mantenimiento o notificaciones en caso de anomalías. Y puede tener toda la información mostrada claramente en el panel de control.​

Teaser de superwise
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

EC.IT para cadenas portacables con ruedas

Nuevo producto en la Hannover Messe 2024

10 consejos

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de seleccionar e-chains® en términos de mantenimiento?

10 consejos para una cadena portacables de fácil mantenimiento

básico superior

  • Una visión general de los componentes smart plastics en uso (que se muestran en el panel de control)
  • Gestión del mantenimiento a través del panel de control
  • Guardar de la fecha de instalación correspondiente
  • Información sobre el tiempo de sustitución recomendado basado en valores estadísticos
  • Recordatorio del próximo servicio
  • Sensores para la monitorización del estado como opción (para evitar daños evelados en caso de colisión)

Superwise Silver

  • Todas las ventajas de la versión basic
  • Recomendación de sustitución adaptativa basada en el perfil de movimiento real
  • Programas de mantenimiento personalizados según el uso
  • Identificación de anomalías y medidas de seguimiento definidas
  • Contacto proactivo de igus® si se requiere alguna acción
  • El módulo i.Sense detecta aquellas situaciones en las que se superan los valores especificados y emite una alarma o notificación.

superwise gold

  • Todas las ventajas de la versión silver
  • Recomendaciones dinámicas de sustitución, basadas en sensores de desgaste
  • Datos de sensores de alta resolución en el panel de control
  • Acceso remoto a través de IoT para la transferencia de datos. Sin integración en estructuras de red existentes
  • Actualizaciones de seguridad automáticas

superwise platinum

  • Todas las ventajas de la versión gold
  • Seguridad de los datos mediante la integración personalizada en su propia estructura de red

Mantenimiento predictivo implementado con éxito

i.Sense de smart plastics en la práctica

i.Cee en una planta de lavado de trenes

Evite averías, aumente la vida útil

Ejemplos de i.Sense EC.P en el resumen

Aplicaciones de clientes en todo el mundo


Decida la ruta y el acceso a los datos

i.Cee:local

i.Cee:cloud

El nuevo i.Cee:portal

Recopilación inteligente de datos de las máquinas...

Whitepaper de los smart plastics

White paper sobre la optimización de la eficacia global de los equipos (OEE)

  • ¿Qué significa la monitorización de condiciones (i.Sense) en igus?
  • ¿Qué incluye el mantenimiento predictivo (i.Cee) de igus?
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas
  • ¿Qué ofrecen ambos sistemas para el suministro de energía en la industria?
Mantenimiento predictivo con i.Cee

Más tiempo para sus ideas...

Catálogo de novedades: Novedades en smart plastics de 2023

Información ...

Datos 3D inteligentes

... configure su sistema...

Compre las novedades de smart plastics en la tienda online

y haga su pedido online.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos