Material plástico para mecanizado

Material plástico para mecanizado iglidur®: elija entre casi 30 materiales online

Cálculo de la vida útil

Lámina de deslizamiento tribotape®

A160

Lámina de deslizamiento tribotape®, A160, mm

  • Conforme a la FDA
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistente al desgaste
  • Fácil de cortar a medida
Ver en la tienda online
V400

Lámina de deslizamiento tribotape®, V400, mm

  • Extremadamente resistente al desgaste
  • Muy resistente a los productos químicos
  • Hasta 200 °C durante largos períodos
  • Fácil de cortar a medida
Ver en la tienda online
B160

Lámina de deslizamiento tribotape®, B160, mm

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistente al desgaste
  • Fácil de cortar a medida
Ver en la tienda online
W160

Lámina de deslizamiento tribotape®, W160, mm

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Fácil de cortar a medida
Ver en la tienda online

Más de 250.000 clientes en todo el mundo confían en los materiales iglidur®

Materiales plásticos iglidur® en barra, tubo o plancha - Todas las ventajas de un vistazo:

  • Sin mantenimiento ni lubricación
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Vida útil calculable online para aplicaciones de cojinetes
  • Resistencia a la corrosión y diseño higiénico
  • Resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a la suciedad, el polvo y la humedad
  • Bajas vibraciones
  • Longitudes flexibles para barras y tubos
  • Sin pedido mínimo
  • Dimensiones especiales disponibles
  • Listo para enviar en 24 - 48 horas
Materiales

Tienda online

Tienda de material en barra

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos