Productos sin lubricación ni mantenimiento para la industria textil

  • Precio económico
  • Tamaño y peso reducidos
  • Sin mantenimiento para un uso 24/7
  • Entrega rápida e instalación sencilla
  • Sistemas completos o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Vida útil calculable
  • Bajo nivel de ruido y vibraciones
Los hilos textiles pasan por una máquina de tejido industrial.

Productos para la industria textil

Tres rodamientos de bolas xiros en blanco, azul y gris oscuro, uno junto a otro.

Rodamientos de bolas xiros®

  • Sin lubricación ni mantenimiento, aptos para procesos de limpieza
  • Ligeros
  • Resistentes a la corrosión
  • Resistentes a la suciedad
Rodamiento iglidur formado por muchos pequeños elementos cilíndricos.

Cojinetes iglidur®

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistentes a la corrosión y a la suciedad
  • Alta resistencia a la compresión y al desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Elevada amortiguación mecánica
Rótula igus igubal KCRM en primer plano.

Cabezas de rótula igubal®

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Muy económicas
  • Insensibles al polvo y a la suciedad
  • Resistentes a la corrosión
  • Pueden utilizarse en líquidos
Carro guía DryLin-W con dos rodillos y soporte metálico.

Sistema de guiado lineal drylin® W

  • Muy económico
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistente a la corrosión
  • Funcionamiento silencioso
  • Ligero
Portacables E2 con cable guiado.

Cadenas portacables

  • Alta resistencia a la torsión
  • Alturas interiores y radios de curvatura mínimos
  • Disponibles como cadenas portacables o tubos portacables
  • Interior apto para cables
  • Travesaños extensores que permiten guiar mangueras de aspiración, por ejemplo
Cinco cables Chainflex con conductores expuestos de distintas secciones.

Cables chainflex

  • 4 años de garantía
  • Con o sin conectores
  • Desarrollados para aplicaciones en movimiento
  • Vida útil calculable
Casquillos iglidur dispuestos en un bucle infinito.

Su componente en la forma, la cantidad y el material que necesite

Elementos de accionamiento igus Apiro para ejes de movimiento lineal delante de una estructura de máquina estilizada.

Solución de automatización a medida con el sistema modular Apiro®

Probados bajo condiciones reales en el laboratorio de pruebas

Casos de éxito

iglidur J en una máquina de ensayo con varios rodillos y unidades de accionamiento para pruebas de material.

Cojinetes de plástico sin lubricación en una máquina de tejer innovadora

Cadenas portacables en máquinas tricotosas rectilíneas para una máxima calidad y flexibilidad

Catálogo de productos para la industria textil

Folleto de textiles de igus con aplicaciones de productos para máquinas textiles y soluciones resistentes al polvo y sin mantenimiento.

Herramientas online

Tableta con la herramienta online de igus para dimensionar sistemas de guiado en uso.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos