Cambiar idioma :

La monitorización del estado se refiere al registro o la supervisión regular o continua del estado de una máquina (especialmente con componentes rotativos o aplicaciones en movimiento), sistema o proceso.
Los sistemas de monitorización de condición son cruciales para comprender el comportamiento de las máquinas y son una parte integral de la fiabilidad del equipo.
La mayoría de los casos de éxito listan los siguientes beneficios: maximización de la producción, aumento de la vida útil y reducción de los costes de mantenimiento.
Sí, con el sensor inteligente de monitorización de condición i.Sense EC.W puede monitorizar y visualizar continuamente el estado y la vida útil restante estimada de su sistema de suministro de energía por solo unos cientos de euros.
Para la monitorización del estado se requieren varios sensores o el acceso a fuentes de datos existentes pertenecientes al sistema. Esto permite registrar tanto los factores mecánicos y eléctricos como los parámetros ambientales externos. Todos los datos de la máquina se agregan, evalúan y preparan para su posterior distribución o visualización en el cuadro de mandos en un dispositivo gateway/edge como el módulo i.Sense.
Todas las señales de los componentes individuales de monitorización de estado crean la base de datos necesaria para los conceptos de mantenimiento predictivo; también llamado mantenimiento preventivo__. En igus, todo lo relacionado con el mantenimiento predictivo se resume bajo el término i.Cee ("see" = Veo hacia delante).
Recoger datos - Analizar datos - Distribuir datos
Wie funktioniert Condition Monitoring mit i.Sense? Das Video zeigt die Möglichkeiten kurz und prägnant auf!

...los trabajos periódicos de mantenimiento requieren una parada completa de la producción.

...las anomalías de movimiento no pueden ser detectadas a tiempo por los humanos.

...las plantas o máquinas necesitan ser supervisadas con frecuencia o de forma continua...

...los recorridos del sistema de suministro de energía son de difícil acceso o visualización...

...los trabajos de mantenimiento suponen un riesgo para la salud o la seguridad...

...reducir los costes de mantenimiento y alargar la vida útil...

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h