Componentes sin necesidad de mantenimiento para la industria del vidrio

Ventajas de los productos igus

  • Sin lubricación externa y de bajo mantenimiento
  • Resistentes a la suciedad y al polvo
  • Sin corrosión
  • Resistentes a la temperatura
  • Rápidos y fáciles de instalar
  • Económicos
  • Vida útil calculable online
Cortadora de vidrio

Cojinete de pedestal de montaje rápido

Instalación sin herramientas: ¡más fácil y rápido imposible!

Productos destacados para la industria del vidrio

Cadena portacables R2.1
Cadena portacables R2.1
Cable híbrido CF220.UL.H
chainflex CFBUS.LB.ETHERNET
drylin RJUM-01-ES
Más información
Robot de pórtico drylin E

Mantenimiento predictivo

  • Reducción de costes de mantenimiento
  • Eliminación de paradas no planificadas
  • Mayor vida útil
  • Aumento de la eficiencia de la planta
  • Ahorro de tiempo al detectar más rápidamente las causas de anomalías

Testados para uso real en el laboratorio de pruebas

Casos de éxito

Sistema de tratamiento de vidrio Grupo Turomas-Tecnocat
Máquina de grabado láser de Cerion GmbH
Planta FAST/Z/25, Ernst Pennekamp GmbH & Co.

Más información

Cables chainflex®

¿Por qué elegir chainflex?

Descubrir las ventajas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos