Informe de usuarioCadena energética ligera para cortadora de vidrio CNC en formato XXL

Esta máquina de procesado de vidrio utiliza la silenciosa cadena portacables® con una longitud de hasta 11 metros.

Perfil

  • Qué se necesitaba: cadena portacables tipo E6.52, cadena portacables de rodillos tipo 3838R, así como un twisterband para rotaciones de 360° y la elevación vertical del cargador aéreo.
  • Requisitos: Poco peso, movimiento suave, poco ruido, robustez para desplazamientos de hasta 11 m.
  • Sector: Industria del vidrio, máquinas de corte
  • Éxito para el cliente: La cadena portacables permite alcanzar la alta productividad deseada de la instalación a bajo coste y con bajos niveles de ruido. Tras las pruebas, la instalación también pudo probarse en la práctica en las instalaciones del cliente.

Problema

Solución

Cadena portacables
Cortadora de vidrio

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos